(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Actuador de transmisión por correa guiada - serie MSA-M6S

Actuador de transmisión por correa guiada - serie MSA-M6S

· Carga vertical máxima (kg): 11.4
· Carga soportada por correderas/guías: Solenoide (Sí)

· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminioAceroAluminioPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizadoCromoAnodizado Cromo

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-M6S-E-BC-A-1-00750
Actuador MSA-M6S, eje único en la ubicación n. ° 1,
750 mm de longitud total, carrera de 419 mm
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-M6S-E-BC-A Eje único100750
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento22,68 kg22,68 kg
Velocidad máxima10160 mm / seg5080 mm / seg
Carga máxima22,68 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento4,54 kg a 150 mm de CL
La aceleración excede9 G & apos; s
Dimensiones del haz80 x 40 mm
Peso 
Primer metro de viaje10,43 kg
Adicional por metro5,44 kg
Viajes 
Golpes estándar419 a 5919 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar750 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar de 750 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.

Accesorios Disponibles
Kits de montaje del motor
NEMA 23MMK-B58-38-6-67
NEMA 34MMK-B83-73-3-99
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor
Soportes de motor personalizados están disponibles
 
Cajas de cambios3:15:17:110:1
MPG-062-23-03-05-07-10
MPG-062-60-03-05-07-10
MPG-084-34-03-05-07-10
MPG-084-90-03-05-07-10
 Tamaños de stock estándar
MPG-062-23-05
Ver la página XXXX para detalles de la caja de cambios
NEMA 23 a las 5: 1
Kit de sensor de ranura en TLongitud del cable en metros
PNP NO244-PNP-NO-02-06-12
PNP NC244-PNP-NC-02-06-12
NPN NO244-NPN-NO-02-06-12
NPN NC244-NPN-NC-02-06-12
Consulte la página XXXX para ver los detalles del sensor.
Número de Parte
MSA-M6S-E-BC-A1-00750
MSA-M6S-E-BC-A1-00800
MSA-M6S-E-BC-A1-00850
MSA-M6S-E-BC-A1-00900
MSA-M6S-E-BC-A1-00950
MSA-M6S-E-BC-A1-01000
MSA-M6S-E-BC-A1-01050
MSA-M6S-E-BC-A1-01100
MSA-M6S-E-BC-A1-01150
MSA-M6S-E-BC-A1-01200
MSA-M6S-E-BC-A1-01250
MSA-M6S-E-BC-A1-01300
MSA-M6S-E-BC-A1-01350
MSA-M6S-E-BC-A1-01400
MSA-M6S-E-BC-A1-01450
MSA-M6S-E-BC-A1-01500
MSA-M6S-E-BC-A1-01550
MSA-M6S-E-BC-A1-01600
MSA-M6S-E-BC-A1-01650
MSA-M6S-E-BC-A1-01700
MSA-M6S-E-BC-A1-01750
MSA-M6S-E-BC-A1-01800
MSA-M6S-E-BC-A1-01850
MSA-M6S-E-BC-A1-01900
MSA-M6S-E-BC-A1-01950
MSA-M6S-E-BC-A1-02000
MSA-M6S-E-BC-A1-02050
MSA-M6S-E-BC-A1-02100
MSA-M6S-E-BC-A1-02150
MSA-M6S-E-BC-A1-02200
MSA-M6S-E-BC-A1-02250
MSA-M6S-E-BC-A1-02300
MSA-M6S-E-BC-A1-02350
MSA-M6S-E-BC-A1-02400
MSA-M6S-E-BC-A1-02450
MSA-M6S-E-BC-A1-02500
MSA-M6S-E-BC-A1-02550
MSA-M6S-E-BC-A1-02600
MSA-M6S-E-BC-A1-02650
MSA-M6S-E-BC-A1-02700
MSA-M6S-E-BC-A1-02750
MSA-M6S-E-BC-A1-02800
MSA-M6S-E-BC-A1-02850
MSA-M6S-E-BC-A1-02900
MSA-M6S-E-BC-A1-02950
MSA-M6S-E-BC-A1-03000
MSA-M6S-E-BC-A1-03050
MSA-M6S-E-BC-A1-03100
MSA-M6S-E-BC-A1-03150
MSA-M6S-E-BC-A1-03200
MSA-M6S-E-BC-A1-03250
MSA-M6S-E-BC-A1-03300
MSA-M6S-E-BC-A1-03350
MSA-M6S-E-BC-A1-03400
MSA-M6S-E-BC-A1-03450
MSA-M6S-E-BC-A1-03500
MSA-M6S-E-BC-A1-03550
MSA-M6S-E-BC-A1-03600
MSA-M6S-E-BC-A1-03650
MSA-M6S-E-BC-A1-03700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1750419
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1800469
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1850519
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1900569
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1950619
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11000669
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11050719
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11100769
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11150819
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11200869
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11250919
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11300969
1 Pieza(s)

16 Días

Simple113501019
1 Pieza(s)

16 Días

Simple114001069
1 Pieza(s)

16 Días

Simple114501119
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115001169
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115501219
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116001269
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116501319
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117001369
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117501419
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118001469
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118501519
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119001569
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119501619
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120001669
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120501719
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121001769
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121501819
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122001869
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122501919
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123001969
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123502019
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124002069
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124502119
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125002169
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125502219
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126002269
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126502319
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127002369
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127502419
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128002469
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128502519
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129002569
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129502619
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130002669
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130502719
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131002769
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131502819
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132002869
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132502919
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133002969
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133503019
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134003069
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134503119
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135003169
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135503219
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136003269
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136503319
1 Pieza(s)

16 Días

Simple137003369

Cargando…

Más información

Actuador de transmisión por correa MSA-M6S: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 / 22.7 Max. Carga vertical(kg) 11.4 / 22.7 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Actuador (No)
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) 1270 / 2540 / 5080 / 10160 Max. Velocidad vertical(mm / seg) 635 / 1270 / 2540 / 5080

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico