(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Servoaccionadores de CA SVAC3

Servoaccionadores de CA SVAC3

[Característica]
· Servoaccionamiento digital programable en un paquete compacto · Control de corriente basado en DSP
· Rápida programación y comunicaciones Ethernet 10/100
· 12 entradas digitales, 6 salidas digitales, todas ópticamente aisladas
· 1 entrada analógica, rango +/ - 10 voltios.
· Protocolo de comunicaciones EtherNet/IP para comunicaciones de red con PLC y otros dispositivos
· Soporte UDP y TCP
· Admite todos los modos de control SVAC3-S y SVAC3-Q
· Filtro de tirones para rampas de aceleración en curva S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVAC3-IP - Servodrives DC con IP Ethernet: imagen relacionada
· Materiales
Los variadores de la serie SVAC3-IP-Exxx son un servoaccionamiento compacto y rentable que es compatible con una variedad de servomotores y una excelente opción para muchas aplicaciones OEM. Su diseño totalmente digital y el control de corriente basado en DSP permiten un movimiento suave y una respuesta rápida del conjunto especialmente adaptado de motores de movimiento aplicado disponibles con él. La alimentación al variador viene con una versión monofásica de 120 V CA o una versión monofásica de 220 V CA. El variador de 120 voltios puede emitir hasta 3.5 A rms continuos, 7.5 A rms pico al servomotor. El variador de 220 voltios puede emitir hasta 1.8 A rms continuos, 3.75 A rms pico al servomotor. El variador también tiene características de protección incorporadas, como sobretensión, sobretemperatura y sobrecorriente, que evitan daños al variador mientras funciona en condiciones adversas.

La serie SVAC3-IP-Exxx incorpora comunicaciones de red EtherNet/IP, el protocolo industrial ampliamente utilizado para aplicaciones de automatización de fabricación. Con EtherNet/IP, los usuarios pueden controlar, configurar y consultar el disco utilizando una conexión Ethernet industrial abierta, basada en estándares, a velocidades de hasta 100 MBits / seg. Las unidades SVAC3-IP ejecutan los mismos modos de control que las unidades Q, con la adición de que se puede acceder a todas las funciones de la unidad a través de EtherNet/IP, incluidos más de 100 comandos y 130 registros para controlar el movimiento, E / S, configuración, sondeo , matemáticas, manipulación de registros y programación Q.

Para conectarse a dispositivos externos como interruptores de límite, sensores de proximidad o fotoeléctricos, E / S de PLC, lámparas y otros dispositivos, el variador viene con 12 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica. El disco también cuenta con un puerto Ethernet para configuración y comunicaciones. El puerto Ethernet es rápido de 10/100 Mbit, y la unidad admite protocolos de comunicación TCP y UDP.

Este accionamiento de servomotor está reconocido por UL (archivo N ° E332730), aprobado por CE.
Características de la serie SVAC3-IP
• Servodrive digital programable en un paquete compacto
• Control de corriente basado en DSP
• Rápida programación y comunicaciones 10/100 Ethernet
• 12 entradas digitales, 6 salidas digitales, todas aisladas ópticamente
• 1 entrada analógica, rango de +/- 10 voltios.
• Protocolo de comunicaciones EtherNet/IP para comunicaciones de red con PLC y otros dispositivos.
• Soporte UDP y TCP
• Admite todos los modos de control SVAC3-S y SVAC3-Q
• Filtro jerk para rampas de aceleración de curva S

Especificaciones

Números de pieza de la serie SVAC3-S
SVAC3-IP-E120CA monofásica de 110 voltios con retroalimentación del codificador
SVAC3-IP-E220CA monofásica de 220 voltios con retroalimentación del codificador
Especificaciones de manejo
Tipo de unidadSVAC3-IP-E120SVAC3-IP-E220
Voltaje de alimentación108-132 VAC108-242 VAC
Corriente de salida0.5-5.0 A / Fase0.5-2.55 A / Fase
Modos de control  
Paso y direcciónXX
VelocidadXX
Comandos de transmisiónXX
Posicionamiento analógicoXX
Codificador siguienteXX
Programación QXX
Programación Si  
SiNet Hub Compatible  
 
Puertos de comunicaciónEthernet, Ethernet/IP
Comentarios del codificador
RealimentaciónSalones + codificador incremental
Método de configuraciónConfiguración de software
Entradas digitales12
Salidas digitales6
Entradas analógicas1
Peso635
Temperatura de funcionamiento Distancia0 a 70°C
Temperatura ambiente. Distancia0 a 55°C
Humedad ambiental90% máximo, sin condensación
LED de estado1 rojo, 1 verde
Protección del circuitoCortocircuito, sobretensión, subtensión, sobretemperatura.
Motores recomendados para el SVAC3-IP-E120
Tamaño Número de parteRata ed
Velocidad
Nominal
Vatios
Torque
N-cm
Inercia
g-cm²
40 mmM0100-101-3-00030001009530
60 mmM0100-101-4-00030001009590
60 mmM0200-101-4-0003000200192180
60 mmM0400-101-4-0003000400384340
80 mmM0400-102-5-000300040012.7560
NEMA 17V0050-211-A-0005000500.9529
NEMA 23V0100-211-B-00050001001.993
NEMA 23V0200-211-B-00050002003.8182
NEMA 23V0300-211-B-00048603005.7 
NEMA 34V0400-211-C-000500040022.91020
Motores recomendados para el SVAC3-IP-E220
Tamaño Número de parteNominal
Velocidad
Nominal
Vatios
Torque
N-cm
Inercia
g-cm²
40 mmM0100-101-3-00030001009530
60 mmM0100-101-4-00030001009590
80 mmM0400-102-5-000300040055560
NEMA 17V0050-211-A-0005000502029
NEMA 23V0100-211-B-000500010023.293
NEMA 23V0200-211-B-000500020034.7182
NEMA 23V0300-212-B-000486030055.4 
NEMA 34V0400-212-C-000500040075.71020
Número de Parte
SVAC3-IP-E220
SVAC3-Q-E220
SVAC3-S-E220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Puertos de comunicación Programación
1 Pieza(s)

13 Días

Ethernet/IPSoftware Q-Programmer
1 Pieza(s)

13 Días

EthernetSoftware Q-Programmer
1 Pieza(s)

13 Días

-Transmisión

Cargando…

  1. 1

Más información

Nota:
Consulte los manuales de hardware de SV7 para
El cableado, las conexiones y la configuración adecuados.

Los manuales y el software están disponibles en la Web.
Enlace al software del fabricante.
SVAC3-IP - Servodrives DC con IP Ethernet: imagen relacionada
SVAC3-IP - Servodrives DC con IP Ethernet: imagen relacionada

Ejemplo

SVAC3-IP - Servodrives DC con IP Ethernet: imagen relacionada

Información básica

Categoría Manejar Especificaciones de voltaje AC200-240 Salida del codificador Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico