(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Característica]
· Servoaccionamiento digital en un paquete compacto
· Control de corriente basado en DSP, comunicación sinusoidal
· Opera de 24 a 80 V DC
· Proporciona corriente de motor de hasta 7,0 A rms continuos, 14,0 A rms pico.
· 8 entradas digitales, 4 salidas digitales todas aisladas ópticamente
· 2 entradas analógicas, rango de +/- 10 voltios
· Múltiples opciones de control
· Puerto RS-232 para programación y comunicaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Características de la serie SV7 |
• Servodrive digital en un paquete compacto • Control de corriente basado en DSP, comunicación sinusoidal • Funciona de 24 a 80 V CC • Proporciona una corriente del motor de hasta 7.0 A rms continuo, 14.0 A rms pico. • 8 entradas digitales, 4 salidas digitales todas aisladas ópticamente • 2 entradas analógicas, rango de +/- 10 voltios • Múltiples opciones de control • Puerto RS-232 para programación y comunicaciones. |
Números de pieza de la serie SV7 | |
Número de parte | Puerto de comunicación |
SV7-C-CE | CAN abierto |
SV7-S-AE | RS-232 |
SV7-S-AF | Salida de codificador RS-232 / en búfer |
SV7-S-RE | RS-232 / RS-485 |
Especificaciones de manejo | ||||
Tipo de unidad | SV7-C-CE | SV7-S-AE | SV7-S-AF | SV7-S-RE |
Voltaje de alimentación | 24 a 80 V CC | |||
Amperios de salida continua | 7.0 A rms | |||
Pico de amperios de salida | 14.0 A rms | |||
Modos de control | ||||
Puedo abrir | X | |||
Paso y dirección | X | X | X | |
Velocidad | X | X | X | |
Comandos de transmisión | X | X | X | |
Posicionamiento analógico | X | X | X | |
Codificador siguiente | ||||
Programación Q | ||||
Programación Si | ||||
SiNet Hub Compatible | X | |||
Ethernet/IP | ||||
Salida de codificador almacenado en búfer | X | |||
Realimentación | Salones + codificador incremental | |||
Método de configuración | Configuración de software | |||
Entradas digitales | 8 | |||
Salidas digitales | 4 | |||
Entradas analógicas | 1 diferencial o 2 unipolares | |||
Peso | 284 g | |||
Temperatura de funcionamiento Distancia | N/A | |||
Temperatura ambiente. Distancia | 0 a 40°C | |||
Humedad ambiental | 90% máximo, sin condensación | |||
Protección del circuito | Cortocircuito, sobretensión, Bajo voltaje, sobretemperatura |
Motores recomendados para la serie SV7 | |||||
Tamaño | Número de parte | Nominal RPM | Vatios | Torque N-cm | Inercia g-cm |
40 mm | M0100-103-3-000 | 3000 | 100 | 31.8 | 30 |
60 mm | M0100-103-4-000 | 3000 | 100 | 31.8 | 90 |
60 mm | M0200-104-4-000 | 3000 | 200 | 64.0 | 180 |
60 mm | M0400-101-4-000 | 3000 | 400 | 127.0 | 340 |
60 mm | M0400-105-4-000 | 3000 | 400 | 127.0 | 340 |
NEMA 17 | V0050-214-A-000 | 5000 | 50 | 9.5 | 29 |
NEMA 23 | V0100-214-B-000 | 5000 | 100 | 19.5 | 93 |
NEMA 23 | V0200-214-B-000 | 5000 | 200 | 38 | 182 |
NEMA 23 | V-250-214-B-000 | 3350 | 250 | 57 | 27 |
Número de Parte |
---|
SV7-C-CE |
SV7-IP-EE |
SV7-Q-AF |
SV7-Q-RE |
SV7-S-AE |
SV7-S-AF |
SV7-S-RE |
SV7-SI-AE |
SV7-SI-AF |
Cargando…
Categoría | Manejar | Especificaciones de voltaje | DC |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente