(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuador de transmisión por correa guiada - serie MSA-628

Actuador de transmisión por correa guiada - serie MSA-628

· Carga horizontal máxima (kg): 11.4
· Carga vertical máxima (kg): 11.4
· Carga soportada por correderas/guías: Solenoide (Sí)



 
· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminioAceroAluminioPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizadoCromoAnodizado  

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-628-B-AB-A-1-00750
Actuador MSA-628, eje único en la ubicación n. ° 1,
Longitud total de 750 mm, carrera de 492 mm
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-628-B-AB-A Eje único100500
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento11,36 kg11,36 kg
Velocidad máxima5080 mm / seg2540 mm / seg
Carga máxima11,36 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento4,54 kg a 150 mm de CL
La aceleración excede5 G & apos; s
Dimensiones del haz56 x 28 mm
Peso 
Primer metro de viaje4,55 kg
Adicional por metro1,82 kg
Viajes 
Golpes estándar242 a 5992 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar500 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar 500 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.


Accesorios Disponibles
Kits de montaje del motor
NEMA 23MMK-B58-38-6-67
NEMA 34MMK-B83-73-3-99
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor
Soportes de motor personalizados están disponibles

 
Cajas de cambios3:15:17:110:1
MPG-062-23-03-05-07-10
MPG-062-60-03-05-07-10
MPG-084-34-03-05-07-10
MPG-084-90-03-05-07-10
 Tamaños de stock estándar
MPG-062-23-05
Ver la página XXXX para detalles de la caja de cambios
NEMA 23 a las 5: 1
Kit de sensor de ranura en TLongitud del cable en metros
PNP NO244-PNP-NO-02-06-12
PNP NC244-PNP-NC-02-06-12
NPN NO244-NPN-NO-02-06-12
NPN NC244-NPN-NC-02-06-12
Consulte la página XXXX para ver los detalles del sensor.
Número de Parte
MSA-628-B-AB-A1-00500
MSA-628-B-AB-A1-00550
MSA-628-B-AB-A1-00600
MSA-628-B-AB-A1-00650
MSA-628-B-AB-A1-00700
MSA-628-B-AB-A1-00750
MSA-628-B-AB-A1-00800
MSA-628-B-AB-A1-00850
MSA-628-B-AB-A1-00900
MSA-628-B-AB-A1-00950
MSA-628-B-AB-A1-01000
MSA-628-B-AB-A1-01050
MSA-628-B-AB-A1-01100
MSA-628-B-AB-A1-01150
MSA-628-B-AB-A1-01200
MSA-628-B-AB-A1-01250
MSA-628-B-AB-A1-01300
MSA-628-B-AB-A1-01350
MSA-628-B-AB-A1-01400
MSA-628-B-AB-A1-01450
MSA-628-B-AB-A1-01500
MSA-628-B-AB-A1-01550
MSA-628-B-AB-A1-01600
MSA-628-B-AB-A1-01650
MSA-628-B-AB-A1-01700
MSA-628-B-AB-A1-01750
MSA-628-B-AB-A1-01800
MSA-628-B-AB-A1-01850
MSA-628-B-AB-A1-01900
MSA-628-B-AB-A1-01950
MSA-628-B-AB-A1-02000
MSA-628-B-AB-A1-02050
MSA-628-B-AB-A1-02100
MSA-628-B-AB-A1-02150
MSA-628-B-AB-A1-02200
MSA-628-B-AB-A1-02250
MSA-628-B-AB-A1-02300
MSA-628-B-AB-A1-02350
MSA-628-B-AB-A1-02400
MSA-628-B-AB-A1-02450
MSA-628-B-AB-A1-02500
MSA-628-B-AB-A1-02550
MSA-628-B-AB-A1-02600
MSA-628-B-AB-A1-02650
MSA-628-B-AB-A1-02700
MSA-628-B-AB-A1-02750
MSA-628-B-AB-A1-02800
MSA-628-B-AB-A1-02850
MSA-628-B-AB-A1-02900
MSA-628-B-AB-A1-02950
MSA-628-B-AB-A1-03000
MSA-628-B-AB-A1-03050
MSA-628-B-AB-A1-03100
MSA-628-B-AB-A1-03150
MSA-628-B-AB-A1-03200
MSA-628-B-AB-A1-03250
MSA-628-B-AB-A1-03300
MSA-628-B-AB-A1-03350
MSA-628-B-AB-A1-03400
MSA-628-B-AB-A1-03450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1500242
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1550292
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1600342
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1650392
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1700442
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1750492
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1800542
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1850592
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1900642
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1950692
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11000742
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11050792
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11100842
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11150892
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11200942
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11250992
1 Pieza(s)

16 Días

Simple113001042
1 Pieza(s)

16 Días

Simple113501092
1 Pieza(s)

16 Días

Simple114001142
1 Pieza(s)

16 Días

Simple114501192
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115001242
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115501292
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116001342
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116501392
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117001442
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117501492
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118001542
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118501592
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119001642
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119501692
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120001742
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120501792
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121001842
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121501892
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122001942
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122501992
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123002042
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123502092
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124002142
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124502192
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125002242
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125502292
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126002342
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126502392
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127002442
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127502492
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128002542
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128502592
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129002642
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129502692
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130002742
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130502792
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131002842
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131502892
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132002942
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132502992
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133003042
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133503092
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134003142
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134503192

Cargando…

Más información

Actuador de transmisión por correa MSA-628: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 Max. Carga vertical(kg) 11.4 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Actuador (No)
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) 1270 / 2540 / 5080 Max. Velocidad vertical(mm / seg) 635 / 1270 / 2540

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico