(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso - alto par, NEMA 24

Motor paso a paso - alto par, NEMA 24

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor paso a paso - alto par, NEMA 24, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Motor paso a paso de alto torque NEMA 24: imagen relacionada
Motor paso a paso de alto torque NEMA 24: imagen relacionada
Motor paso a paso de alto torque NEMA 24: imagen relacionada
· Materiales
El motor paso a paso de dos fases HT24-xxx es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de control de movimiento. Terminado en cuatro cables del motor, el motor se puede conectar a unidades bipolares
El motor paso a paso HT24-xxxD es el mismo motor que el HT24-xxx pero con un eje doble. El eje doble es una forma convencional de montar codificadores o manijas en el motor para accionamiento manual.

Especificaciones

Motor de doble eje
HT24 - 100D

Motor de doble eje con codificador
HT24 - 100D - ZAA
Especificaciones del motor Numero de pieza
Pieza Longitud
L
Torque Serie Paralela Rotor
Inercia
Peso
Peso
Devanado
Resistencia
Ala
Inductancia
Fase
Corriente
Fase
Voltaje
Motor
Pieza
Codificador
Pieza
Número (mm) N-cm Amperio Amperio g-cm² g OHM±10% mH±20% Amperio VDC Número Número
HT24-100 41.00 86.86 NA 2.80 260.00 600 0.73 1.6 2.8 2.0 HT24-100D -ZAA
HT24-105 54.00 154.99 NA 4.00 450.00 830 0.43 1.1 4.0 1.7 HT24-105D -ZAA
HT24-108 85.00 249.98 NA 4.00 900.00 1400 0.65 2.4 4.0 2.6 HT24-108D -ZAA
Especificaciones del codificador
Temperatura de funcionamiento -30° a 115°C
Material del disco Metal
Recuento de líneas 2000
Lógica 0 0,5 V máx.
Lógica 1 2.5 V mín.
Frecuencia de operación 500 kHz
Conexiones de codificador
Pin Función
1 CH A
2 CH A-
3 CH B
4 CH B-
5 INDEX
6 INDEX-
7 NC
8 NC
9 NC
10 NC
11 NC
12 NC
13 +5V
14 GND
15 NC
Número de Parte
HT24-100
HT24-105
HT24-108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par de mantenimiento
(Nm)
1 Pieza(s)

13 Días

0.9
1 Pieza(s)

13 Días

1.2
1 Pieza(s)

13 Días

2.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Motor paso a paso de alto torque NEMA 24: imagen relacionada
Motor paso a paso de alto torque NEMA 24: imagen relacionada
Motor paso a paso de alto torque NEMA 24: imagen relacionada
Todos los motores se envían con un mínimo de 300 mm de cable conductor de 22 AWG

Información básica

Categoría Motor Especificaciones de voltaje DC Tamaño del marco NEMA 24
Retroalimentación de bucle cerrado Ninguno Ángulo de paso(°) 1.8 Engranaje reductor Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico