(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuador de transmisión por correa guiada - serie MSA-14H

Actuador de transmisión por correa guiada - serie MSA-14H

· Carga soportada por correderas/guías: Solenoide (Sí)

· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminioAceroAluminioPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizadoCromoAnodizado Cromo

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-14H-I-CF-A-1-01000
Actuador MSA-14H, eje único en la ubicación n. ° 1,
Longitud total de 1000 mm, carrera de 369 mm
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-14H-I-CF-A Eje único101000
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento181,4 kg136,1 kg
Velocidad máxima10160 mm / seg5080 mm / seg
Carga máxima181,4 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento90,7 kg a 406 mm de CL
La aceleración excede9 G & apos; s
Dimensiones del haz98 x 80 mm
Peso 
Primer metro de viaje36,3 kg
Adicional por metro10,43 kg
Viajes 
Golpes estándar369 a 5619 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar1000 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar 1000 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.
 
Accesorios Disponibles
Kits de montaje del motor
NEMA 23MMK-A58-38-6-67
NEMA 34MMK-A83-73-3-99
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor
Soportes de motor personalizados están disponibles
 
Kit de sensor de ranura en TLongitud del cable en metros
PNP NO244-PNP-NO-02-06-12
PNP NC244-PNP-NC-02-06-12
NPN NO244-NPN-NO-02-06-12
NPN NC244-NPN-NC-02-06-12
Consulte la página XXXX para ver los detalles del sensor.
Número de Parte
MSA-14H-I-CF-A1-01000
MSA-14H-I-CF-A1-01050
MSA-14H-I-CF-A1-01100
MSA-14H-I-CF-A1-01150
MSA-14H-I-CF-A1-01200
MSA-14H-I-CF-A1-01250
MSA-14H-I-CF-A1-01300
MSA-14H-I-CF-A1-01350
MSA-14H-I-CF-A1-01400
MSA-14H-I-CF-A1-01450
MSA-14H-I-CF-A1-01500
MSA-14H-I-CF-A1-01550
MSA-14H-I-CF-A1-01600
MSA-14H-I-CF-A1-01650
MSA-14H-I-CF-A1-01700
MSA-14H-I-CF-A1-01750
MSA-14H-I-CF-A1-01800
MSA-14H-I-CF-A1-01850
MSA-14H-I-CF-A1-01900
MSA-14H-I-CF-A1-01950
MSA-14H-I-CF-A1-02000
MSA-14H-I-CF-A1-02050
MSA-14H-I-CF-A1-02100
MSA-14H-I-CF-A1-02150
MSA-14H-I-CF-A1-02200
MSA-14H-I-CF-A1-02250
MSA-14H-I-CF-A1-02300
MSA-14H-I-CF-A1-02350
MSA-14H-I-CF-A1-02400
MSA-14H-I-CF-A1-02450
MSA-14H-I-CF-A1-02500
MSA-14H-I-CF-A1-02550
MSA-14H-I-CF-A1-02600
MSA-14H-I-CF-A1-02650
MSA-14H-I-CF-A1-02700
MSA-14H-I-CF-A1-02750
MSA-14H-I-CF-A1-02800
MSA-14H-I-CF-A1-02850
MSA-14H-I-CF-A1-02900
MSA-14H-I-CF-A1-02950
MSA-14H-I-CF-A1-03000
MSA-14H-I-CF-A1-03050
MSA-14H-I-CF-A1-03100
MSA-14H-I-CF-A1-03150
MSA-14H-I-CF-A1-03200
MSA-14H-I-CF-A1-03250
MSA-14H-I-CF-A1-03300
MSA-14H-I-CF-A1-03350
MSA-14H-I-CF-A1-03400
MSA-14H-I-CF-A1-03450
MSA-14H-I-CF-A1-03500
MSA-14H-I-CF-A1-03550
MSA-14H-I-CF-A1-03600
MSA-14H-I-CF-A1-03650
MSA-14H-I-CF-A1-03700
MSA-14H-I-CF-A1-03750
MSA-14H-I-CF-A1-03800
MSA-14H-I-CF-A1-03850
MSA-14H-I-CF-A1-03900
MSA-14H-I-CF-A1-03950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11000369
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11050419
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11100469
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11150519
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11200569
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11250619
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11300669
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11350719
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11400769
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11450819
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11500869
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11550919
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11600969
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116501019
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117001069
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117501119
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118001169
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118501219
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119001269
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119501319
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120001369
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120501419
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121001469
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121501519
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122001569
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122501619
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123001669
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123501719
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124001769
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124501819
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125001869
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125501919
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126001969
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126502019
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127002069
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127502119
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128002169
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128502219
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129002269
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129502319
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130002369
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130502419
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131002469
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131502519
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132002569
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132502619
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133002669
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133502719
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134002769
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134502819
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135002869
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135502919
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136002969
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136503019
1 Pieza(s)

16 Días

Simple137003069
1 Pieza(s)

16 Días

Simple137503119
1 Pieza(s)

16 Días

Simple138003169
1 Pieza(s)

16 Días

Simple138503219
1 Pieza(s)

16 Días

Simple139003269
1 Pieza(s)

16 Días

Simple139503319

Cargando…

Más información

Actuador de transmisión por correa MSA-14H: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 90.7 / 181.1 Max. Carga vertical(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 113.4 / 136.1 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Actuador (No)
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) 1270 / 2540 / 5080 / 10160 Max. Velocidad vertical(mm / seg) 635 / 1270 / 2540 / 5080

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico