(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Componentes de accionamiento del transportador: ejes giratorios, acero

Componentes de accionamiento del transportador: ejes giratorios, acero

· Escribe: Eje de transmisión para transportador
· Diámetro del eje D (F): 12
· Tolerancia: g6
· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]

Eje para transportadores: imagen relacionada

TipoD, P ToleranciaConcentricidadPerpendicularidadMaterialTratamiento de superficies
SFRQCAg6φ0.050.05Acero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L-P-LA-LB
SFRQCA12 216 P10 LA12 LB12
TipoDL
Incremento de 0.5 mm
P
Selección
LA
Incremento de 0.5 mm
LB
Incremento de 0.5 mm
SFRQCA 12 50.0-340.0 84.0-40.04.0-40.0
105.0-50.05.0-50.0
※LA(LB)≦P×3

Modificaciones

Eje para transportadores: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,​10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
LA
(mm)
LB
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1050 ~ 3404 ~ 504 ~ 508 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Eje de rotación para transportadores Diámetro del eje D(φ) 12 Tolerancia g6
Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Pavonado