(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cubiertas de ranura - espuma

Cubiertas de ranura - espuma
  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Cubiertas de ranura - Tipo de esponja: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorResistencia al calor
Temperatura
HSCJ
HSCJF
Esponja de caucho de cloroprenoNegro100°C
Esponja de caucho de siliconaBermellón200°C

Especificaciones

Número de parte-Color-Longitud
HSCJ6
HSCJF8
-
-
B
R
-
-
12
500

■ Longitud estándar (esponja)
Número de parteColorLongitud mExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCJ5B (negro)
R (Bermellón)
12HFS5
6HFS6
8HFS8
HFS8-45
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

■ Longitud configurable (esponja)
Número de parteColorLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCJF5B (negro)
R (Bermellón)
100~3000HFS5
6HFS6
8HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCJ5-B-12
HSCJ5-R-12
HSCJ6-B-12
HSCJ6-R-12
HSCJ8-B-12
HSCJ8-R-12
HSCJF5-B-[100-3000/1]
HSCJF5-R-[100-3000/1]
HSCJF6-B-[100-3000/1]
HSCJF6-R-[100-3000/1]
HSCJF8-B-[100-3000/1]
HSCJF8-R-[100-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial (esponja) Color Marco compatible (serie) Longitud Especificaciones Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Esponja de caucho de cloroprenoB (negro)HFS5Longitud fija 12 mResistente al calor 100°C-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Esponja de caucho de siliconaR (bermellón)HFS5Longitud fija 12 mResistente al calor 200°C-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Esponja de caucho de cloroprenoB (negro)HFS6Longitud fija 12 mResistente al calor 100°C-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Esponja de caucho de siliconaR (bermellón)HFS6Longitud fija 12 mResistente al calor 200°C-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Esponja de caucho de cloroprenoB (negro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 mResistente al calor 100°C-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Esponja de caucho de siliconaR (bermellón)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 mResistente al calor 200°C-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Esponja de caucho de cloroprenoB (negro)HFS5Longitud configurableResistente al calor 100°C100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Esponja de caucho de siliconaR (bermellón)HFS5Longitud configurableResistente al calor 200°C100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Esponja de caucho de cloroprenoB (negro)HFS6Longitud configurableResistente al calor 100°C100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Esponja de caucho de siliconaR (bermellón)HFS6Longitud configurableResistente al calor 200°C100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Esponja de caucho de cloroprenoB (negro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurableResistente al calor 100°C100 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Esponja de caucho de siliconaR (bermellón)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurableResistente al calor 200°C100 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]El tipo de esponja de las ranuras se puede usar para extrusiones de aluminio curvado Haga clic aquí , haga clic aquí , haga clic aquí