(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de ajuste de premontaje integradas con tapón para extrusiones de aluminio de la serie 8

Tuercas de ajuste de premontaje integradas con tapón para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

¡El tapón de plástico y la tuerca de inserción de premontaje se consolidan en uno!

  • Componentes inCAD
Tuercas de racor de premontaje integrado con tapón -para extrusiones de aluminio serie HFS8-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material
Cuerpo principalTope[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTE81010 acero al carbonoPolipropilenoCromato trivalente
②SHNTE8Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTE8-8
Número de parteM
HNTE8 4568
SHNTE834568

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTE8-4
HNTE8-5
HNTE8-6
HNTE8-8
SHNTE8-3
SHNTE8-4
SHNTE8-5
SHNTE8-6
SHNTE8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero1010 Equivalente de acero al carbono, parte del tapón de polipropilenoCromado trivalente8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropilenoNo provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropilenoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropilenoNo provisto5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropilenoNo provisto6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero inoxidableAcero inoxidable 304, tapón de polipropilenoNo provisto8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Stopper Integrated Pre-Assembly Fitting Nuts -For HFS8 Series Aluminum Extrusions-:Related Image
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 8 series Función con antideslizante
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8
Tipo de venta Tuercas integradas