(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de aire - enchufe, acoplamiento de un toque

Acopladores de aire - enchufe, acoplamiento de un toque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de hilo: Con acoplamiento de un toque
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80
· Rango de presión de funcionamiento (mpa)::: 1.5
· Escribe: Estándar

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MCPCLatónRevestimiento de cromo
MCPCSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
MCPC8
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
Número de piezaLTID
B
Masa
(sol)
TipoN.º
MCPC
MCPCS
8 41.0 (46.5)16.5 (19.5)6.5 (7.5)30 (40)
10 45.0 (50)19.5 (22)7.543 (50)
[ ! ] Cuando se usa MCPC en combinación con el tubo, seleccione el mismo número que el ID del tubo
[ ! ] Los valores entre () son para MCPCS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCPC8
MCPC10
MCPCS8
MCPCS10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable Longitud total L
(mm)
Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónAire418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] LatónAire4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / Aire46.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 304Agua / Aire5010

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoTapones en ángulo
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable)
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único
 

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Con acoplamiento de un toque
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5