(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aire - 90 grados, estándar, plástico

Boquillas de aire - 90 grados, estándar, plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Ángulo de montaje: 90°
· Patrón de golpe: Recto
· Fluido compatible: Aire comprimido
· Rango de presión de funcionamiento (mpa)::: 0.7

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire de 90 grados - Tipo estándar: imagen relacionada
Boquillas de aire de 90 grados - Tipo estándar: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTorque de descomposiciónTemp. de resistencia al calor
AFTRWTermoplástico
(Plástico ABS)
0.7 MPa7 N · m70°C

Especificaciones

Número de parte
AFTRW30
Número de parteOrificioCaudal de aire L / min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)
TipoNo.
AFTRW3016-Ø156015

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTRW30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de aire de 90 grados - Tipo estándar: imagen relacionada

Ejemplo

Boquillas de aire de 90 grados - Tipo estándar: imagen relacionada
Boquillas de aire de 90 grados - Tipo estándar: imagen relacionada
Transportadores de rodillos CRONF (>> Haga clic aquí )
Colectores BMAN (>> Haga clic aquí )
Acoplamientos de un toque MSCNL (>> Haga clic aquí )
Tubo de acero SGGC (>> Haga clic aquí )
Bloque múltiple BMRACP (>> Haga clic aquí )
Sistema de transportador en miniatura CVSN (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Ángulo de montaje 90 grados Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo R1/4 A Tipo estándar
La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)(NL/minuto) 210 Forma de tornillo Roscado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTRW30 de la serie Boquillas de aire - 90 grados, estándar, plástico.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico