(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquillas de aire planas - uso de alto caudal, aluminio

Boquillas de aire planas - uso de alto caudal, aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Boquilla adecuada para soplado de aire de alto caudal.

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire plano tipo compacto para sopladores: imagen relacionada
Boquillas de aire plano tipo compacto para sopladores: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTBAAleación de aluminio 50520.7 MPa200°C

Especificaciones

Número de parte
AFTBA80
Número de parteOrificioPeso (g)
TipoNo.
AFTBA808-Ø4105

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTBA80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de aire plano tipo compacto para sopladores: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Material Aleación de aluminio 5052
Ángulo de montaje Plano Tipo de golpe Estándar Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Dimensión nominal del tornillo R1/2 Forma de tornillo Roscado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AFTBA80 de la serie Boquillas de aire planas - uso de alto caudal, aluminio.