(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de tornillos de ajuste

Juego de tornillos de ajuste

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Juego de pernos de montaje nivelador
· Especificación: Juego de tuercas de inserción

  • Componentes inCAD
Juego de tornillos de ajuste: imagen relacionada
· Materiales
Número de partePernos de ajusteInsertar tuerca
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
JBS410SAcero al carbón 1018Cromato trivalenteAcero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
FFS301   -75
FFS301S-50
JBS410S
SPFINS12
-
-
R
R
Número de parteMasa
(g)
JBS410S269

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBS410S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de Rosca Nominal (M)(mm) 12 Material del Fondo Metal Tipo Juego de tornillos de montaje nivelador
Especificaciones Insertar juego de tuercas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico