(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas dentadas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6【100 piezas por paquete】

Arandelas dentadas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6
  • Descuento por volumen

La conductividad eléctrica entre extrusiones se logra al usar esto en combinación con Conductive Washer HDW.

  • Componentes inCAD
Arandelas dentadas de inserción posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie HFS6: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HUZW6PACK
Número de parte
HUZW6PACK
[ ! ]100 piezas por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HUZW6PACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas dentadas de inserción posterior al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie HFS6: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Arandelas Nombre de la serie 6 series Material Acero inoxidable
Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 6 Tipo de venta Vendido por el paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HUZW6PACK de la serie Arandelas dentadas de inserción posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 6.