(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Componentes de accionamiento del transportador: pasadores de bisagra, acero

Componentes de accionamiento del transportador: pasadores de bisagra, acero

· Escribe: Eje voladizo para transportador
· Transportador compatible (Número): CVSTC
· Tolerancia: g6
· Material: Acero al carbón 1018
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)

Pasadores de bisagra para transportadores: imagen relacionada

Pasadores de bisagra para transportadores: imagen relacionada

MaterialTratamiento térmicoTratamiento de superficies
Acero al carbón 1018No provisto(Óxido negro)

Especificaciones

Número de pieza, D-Y-F-N-M
FXAD10-Y0-F26.5-N6-M8
TipoDg6
Incremento de 1 mm
Y
Incremento de 0.5 mm
F
Incremento de 0.1 mm
N
Incremento de 1 mm
MHAB
FXAD81.5~3.0
O Y = 0: sin hombro
10.0~35.06~128D+21.51
10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXAD8-Y0-F[10-35/0.1]-N[6-12/1]-M8
FXAD8-Y[1.5-3/0.5]-F[10-35/0.1]-N[6-12/1]-M8
FXAD10-Y0-F[10-35/0.1]-N[6-12/1]-M8
FXAD10-Y[1.5-3/0.5]-F[10-35/0.1]-N[6-12/1]-M8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(φ)
Y
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

108010 ~ 3586 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

1081.5 ~ 310 ~ 3586 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010010 ~ 3586 ~ 12
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101.5 ~ 310 ~ 3586 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pasador en voladizo para transportadores Transportador Aplicable (No.) CVSTC Tolerancia g6
Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Pavonado