(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de la sección de accionamiento del transportador - cubierta E

Accesorios de la sección de accionamiento del transportador - cubierta E
  • Descuento por volumen

[Características] · esta es una cubierta de unidad de accionamiento para transportadores. · Los transportadores compatibles (número) son CVGN, CVGP, CVGR, CVGW, CVSJA, CVSTC, CVSTR, SVKN y SVKR.

Cubierta E para la sección de accionamiento del transportador: imagen relacionada

 

Cubierta E para la sección de accionamiento del transportador: imagen relacionada

 

Cubierta E para la sección de accionamiento del transportador: imagen relacionada

 

Cubierta E para la sección de accionamiento del transportador: imagen relacionada

 

 Cubierta E para la sección de accionamiento del transportador: imagen relacionada

 

Cubierta E para la sección de accionamiento del transportador: imagen relacionada

 

· Material
TipoMaterialTratamiento de superficies
CVKE1Acero bajo en carbono t = 1.2Pintado
CVKE2Acero bajo en carbono t = 0.8Pintado
CVKE3Acero bajo en carbono t = 0.8Pintado
CVKE4Acero bajo en carbono t = 0.8Pintado
CVKE5Acero bajo en carbono t = 0.8Pintado
CVKE6Acero bajo en carbono t = 1.2Pintado

Especificaciones

TipoNo,B (ancho de la correa)
Selección * serie SV
B (ancho de la correa)
Incremento de 1 mm * Serie CV
B1Transportadores Aplicables
CVKE150 100 150 200 25050~250B+38SVKN・SVKR・CVGN・CVGP・CVGR・CVGW
2---CVSTC-10
3---CVSTC-20
4---CVSTR-10
5---CVSTR-20
6-50~300B+38CVSJA

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVKE1-[50-250/1]
CVKE2
CVKE3
CVKE4
CVKE5
CVKE6-[50-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SVKN・SVKR・CVGN・CVGP・CVGR・CVGW50 ~ 250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTR-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTR-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10CVSJA50 ~ 300