(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para transportadores - cubierta de cinta transportadora de guía H

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CVBCH-[80-340/1]-[10-570/1]

Cubierta H para cinta transportadora guía: imagen relacionada

 

· Materiales
MaterialAcero inoxidable 304 (t = 1.0)
Tratamiento de superficies-

Especificaciones

Número de parte--
CVBCH-303-505
TipoW
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
W1L1B
Ancho de la cinta transportadora
Transportadores Aplicables
CVBCH80~14010~570(W-14)/2L+21.8W-38CVSJA
141~190
191~240
241~290
291~340

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVBCH-[80-340/1]-[10-570/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1010 ~ 57080 ~ 340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Transportador Aplicable (No.) CVSJA