(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de inserción de premontaje para extrusión de aluminio serie 5 - chapa de acero inoxidable

Tuercas de inserción de premontaje para extrusión de aluminio serie 5 - chapa de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Tipo de tuerca: Tuercas de inserción de premontaje
· Nombre de la serie: Serie 5
· Función: Estándar
· Material: Acero inoxidable
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Tuercas de inserción premontadas de la serie HFS5 Tipo de chapa de acero inoxidable: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-M
HNTTBS5-5
Número de parteMET
HNTTBS5 (Acero inoxidable 304)3452.0Sobre la mesa

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTTBS5-3
HNTTBS5-4
HNTTBS5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M44
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M55

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Nombre de la serie 5 series Función Estándar
Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable 304
Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5 Tipo de venta Tuercas de inserción de premontaje