(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de placa - serie 5

Soportes de placa - Para la serie HFS5: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-Extrusión
HBLPL5-4040
Número de parteExtrusiónZ1Z2Masa
(g)
TipoTornillo aplicable
HBLPL54040M5M5210

Modificaciones

Soportes de placa - Para la serie HFS5: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLPL5-4040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de placa - Para la serie HFS5: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Acabado superficial Niquelado sin electrolítico Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tamaño de extrusión Para 4040 Tipo de soporte Soportes de placa
Tornillos Aplicables Tornillos M5 Mecanizado de agujeros pasantes DC (mecanizado de agujeros pasantes)