(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Malla de alambre - corte circular o cuadrado, cortado a medida

Malla de alambre - corte circular o cuadrado, cortado a medida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Malla de acero inoxidable con marco que se puede utilizar para filtración, tamizado y filtración de aire.

  • Componentes inCAD
Malla - Cortada a medida: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material
PMYAcero inoxidable 304
PMTAcero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte-Forma-A-B-D
TipoCuenta de mallaSímbolo
PMY
PMT
16
100
Y
X
-
-
K
M
-
150
-
100

-

250
[T] Tolerancia dimensional de A, B y D
TipoDimensiónTolerancia
Rectangular20~200±1.0
210~500±1.5
510~1000±2.0
Redondo20~500±3.0
Número de parteEstándares de mallaFormaRectangularRedondo
Incremento de 10 mm
TipoNúmero de mallas en cuadrado de 1 pulgada (25,4 mm)SímboloTamiz malla tamaño a (mm)Diámetro del cable b (mm)relación de apertura (%)ABD
PMY
(Acero inoxidable 304)
16 X1.30 0.2966.9 K
(Cuadrado)

M
(Redondo)
20~1000
A≥B
20~1000
20~500
Y1.02 0.5741.2
18 X1.07 0.3457.6
Y0.91 0.541.7
30 X0.60 0.2549.8
Y0.56 0.2943.4
40 X0.46 0.1851.7
60 X0.28 0.1444.4
80 X0.20 0.1239.1
100 X0.15 0.136.0
120 X0.13 0.0838.3
PMT
(Acero inoxidable 316)
16 X1.30 0.2966.9
100 X0.15 0.136.0
150 X0.11 0.0641.9
200 X0.08 0.0537.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PMT16X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMT16X-M-[20-500/10]
PMT100X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMT100X-M-[20-500/10]
PMT150X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMT150X-M-[20-500/10]
PMT200X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMT200X-M-[20-500/10]
PMY16X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY16X-M-[20-500/10]
PMY16Y-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY16Y-M-[20-500/10]
PMY18X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY18X-M-[20-500/10]
PMY18Y-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY18Y-M-[20-500/10]
PMY30X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY30X-M-[20-500/10]
PMY30Y-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY30Y-M-[20-500/10]
PMY40X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY40X-M-[20-500/10]
PMY60X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY60X-M-[20-500/10]
PMY80X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY80X-M-[20-500/10]
PMY100X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY100X-M-[20-500/10]
PMY120X-K-[20-1000/10]-[20-1000/10]
PMY120X-M-[20-500/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial AAbrir un
(mm)
Diámetro del cable d
(mm)
Numero de mallas (Solo cuadrado) Ancho B (dimensión A dimension dimensión B)
(mm)
(para tipo cuadrado) Longitud A, (para tipo redondo) Diámetro D
(mm)
Ratio de apertura
(%)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado1.300.291620 ~ 100020 ~ 100066.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo1.300.2916-20 ~ 50066.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado0.150.110020 ~ 100020 ~ 100036.0
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo0.150.1100-20 ~ 50036.0
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado0.110.0615020 ~ 100020 ~ 100041.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo0.110.06150-20 ~ 50041.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado0.080.0520020 ~ 100020 ~ 100037.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo0.080.05200-20 ~ 50037.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado1.300.291620 ~ 100020 ~ 100066.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo1.300.2916-20 ~ 50066.9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado1.020.571620 ~ 100020 ~ 100041.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo1.020.5716-20 ~ 50041.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado1.070.341820 ~ 100020 ~ 100057.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo1.070.3418-20 ~ 50057.6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.910.51820 ~ 100020 ~ 100041.7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.910.518-20 ~ 50041.7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.600.253020 ~ 100020 ~ 100049.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.600.2530-20 ~ 50049.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.560.293020 ~ 100020 ~ 100043.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.560.2930-20 ~ 50043.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.460.184020 ~ 100020 ~ 100051.7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.460.1840-20 ~ 50051.7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.280.146020 ~ 100020 ~ 100044.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.280.1460-20 ~ 50044.4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.200.128020 ~ 100020 ~ 100039.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.200.1280-20 ~ 50039.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.150.110020 ~ 100020 ~ 100036.0
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.150.1100-20 ~ 50036.0
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.130.0812020 ~ 100020 ~ 100038.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.130.08120-20 ~ 50038.3

Cargando…

  1. 1

Más información

Malla - Cortada a medida: Related Image
[ ! ]A≥B
[ ! ] La orientación de la superficie de corte y la posición de apertura de la malla serán aleatorias.