(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de cubierta - compactas, de plástico

Placas de cubierta - compactas, de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los remates compactos para la cubierta plástica, con tipo de adhesivo, se agregan a la línea de productos con facilidad de instalación. Además del tipo gris, se proporciona el tipo amarillo efectivo para alertas.

  • Componentes inCAD
Adornos compactos - Placas de cubierta de plástico -: Imagen relacionada
· Materiales
■ Propiedades del material
ArtículoTPEAdhesivo
Gravedad específica0.95-
Resistencia al calor+135°C+88°C
Baja temperatura. Resistencia-60°C-15°C
Conjunto de compresión15~25%-
[ ! ]El TPE no produce dioxina cuando se quema.
Tipo[M] Material
Cuerpo principalAdhesivo
CTRTT
CTRTTR
Elastómero termoplástico (TPE)Sellador

Especificaciones

Número de parte-Color-L
CTRTT3.0-G-L1
CTRTTR5.0-Y-L3
Número de parteColorL (m)Espesor de placa aplicable
TipoT
CTRTT3.0 G
(Gris)
Y
(Amarillo)
L1
L3
L5
2.5~3.5
5.0 4.5~5.5
CTRTTR3.0 2.5~3.5
5.0 4.5~5.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CTRTT3.0-G-L1
CTRTT3.0-G-L3
CTRTT3.0-G-L5
CTRTT3.0-Y-L1
CTRTT3.0-Y-L3
CTRTT3.0-Y-L5
CTRTT5.0-G-L1
CTRTT5.0-G-L3
CTRTT5.0-G-L5
CTRTT5.0-Y-L1
CTRTT5.0-Y-L3
CTRTT5.0-Y-L5
CTRTTR3.0-G-L1
CTRTTR3.0-G-L3
CTRTTR3.0-G-L5
CTRTTR3.0-Y-L1
CTRTTR3.0-Y-L3
CTRTTR3.0-Y-L5
CTRTTR5.0-G-L1
CTRTTR5.0-G-L3
CTRTTR5.0-G-L5
CTRTTR5.0-Y-L1
CTRTTR5.0-Y-L3
CTRTTR5.0-Y-L5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Color Espesor T
(mm)
Longitud total L
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaG (gris)3.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaG (gris)3.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaG (gris)3.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaY (amarillo)3.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaY (amarillo)3.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaY (amarillo)3.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaG (gris)5.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaG (gris)5.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaG (gris)5.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaY (amarillo)5.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaY (amarillo)5.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para la cubierta de resinaY (amarillo)5.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaG (gris)3.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaG (gris)3.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaG (gris)3.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaY (amarillo)3.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaY (amarillo)3.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaY (amarillo)3.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaG (gris)5.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaG (gris)5.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaG (gris)5.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaY (amarillo)5.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaY (amarillo)5.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con labio para cubierta de resinaY (amarillo)5.05

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Adornos compactos - Placas de cubierta de plástico -: Imagen relacionada
 

Información básica

Material del cuerpo Elastomero termoplástico