(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios - tapas de pomo, 15 mm【3 piezas por paquete】

Accesorios - tapas de pomo, 15 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Al instalar la cubierta, el diámetro del mango aumenta y la operabilidad mejora.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
HDCVR15
Número de parteEtapa aplicable
TipoNo.
HDCVR15XWG ( Haga clic aquí ), XYWG ( Haga clic aquí ), ZWG ( Haga clic aquí ), XLWG ( Haga clic aquí ), ZLWG ( Haga clic aquí ), XSP ( Haga clic aquí ), XDTS ( Haga clic aquí ), XYDTS ( Haga clic aquí ), ZDTS ( Haga clic aquí ), XDTLS ( Haga clic aquí ), ZDTLS ( Haga clic aquí ) (Diámetro de la perilla15)
* Tres cubiertas de perillas (HDCVR15) vienen en un paquete por pedido.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HDCVR15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mango para cabeza de micrómetro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDCVR15 de la serie Accesorios - tapas de pomo, 15 mm.