(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: cabezal micrométrico, bola lineal, serie ZLBS

Etapas manuales del eje Z: cabezal micrométrico, bola lineal, serie ZLBS
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

El mecanismo de bola lineal integrado en la guía logra una alta capacidad de carga al tiempo que garantiza la precisión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Estándar] Eje Z, cabeza de micrómetro, bola lineal: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Acero inoxidable 440C,
(Soporte) Acero (acero al carbono 1018)
[S] Tratamiento superficial: (cuerpo principal) niquelado electrolítico,
(Soporte) Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
ZLBS40
[ ! ]Producto existente de alta precisión: ZSG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Capacidad de carga (N)Graduación mínima (µm)Exactitud de viajeRigidez de momento ("/ N · cm)Peso (kg)Tornillo incluido
(Tornillo de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable)
TipoPosición de la cabeza del micrómetroRectitudCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminación
ZLBS40No especificado (estándar)
CR (Invertido)
40x40±6.519.61010 µm30 "25 " 0.380.350.210.31M3-16, 2 piezas
ZLBS6060x6035 "30 "0.10.080.050.57M4-16, 2 piezas
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLBS40
ZLBS40-CR
ZLBS60
ZLBS60-CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040400.380.350.21Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040400.380.350.21Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~6060600.10.080.05Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~6060600.10.080.05Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 15.1~20 Método de alimentación Cabezas de micrómetro Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Carga permisible(N) 19.6
Distancia de viaje (distancia Z)(mm) ±6.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20 Superficie de la etapa del eje Z Eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 10 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5