(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, cabezal micrométrico, XYLBS

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, cabezal micrométrico, XYLBS
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

El mecanismo de bola lineal integrado en la guía logra una alta capacidad de carga al tiempo que garantiza la precisión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Estándar] Eje XY, cabezal de micrómetro, bola lineal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
XYLBS40
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XYSG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Capacidad de carga (N)Graduación mínima (µm)Exactitud de viajeRigidez de momento ("/ N · cm)Paralelismo (µm)Peso (kg)Tornillo incluido
(Tornillo de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable)
TipoPosición de la cabeza del micrómetroRectitudCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminación
XYLBS40No especificado (estándar)
CR (Invertido)
40x40±6.5 95.61010 µm30 "25 "0.590.70.59600.48M3-8, 4 piezas
XYLBS6060x60191.635 "30 "0.150.160.150.88M4-8, 4 piezas
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYLBS40
XYLBS40-CR
XYLBS60
XYLBS60-CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10026~4026~40404095.60.590.70.59Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10026~4026~40404095.60.590.70.59Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~606060191.60.150.160.15Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~606060191.60.150.160.15Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 35.1~40
Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Distancia de viaje (distancia X)(mm) ±6.5 Distancia de viaje (distancia Y)(mm) ±6.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 40
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 10 Paralelismo de mesa(µm) 60
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5