(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X - bola lineal, XLBS

Etapas manuales del eje X - bola lineal, XLBS
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

El mecanismo de bola lineal integrado en la guía logra una alta capacidad de carga al tiempo que garantiza la precisión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Estándar] Eje X, bola lineal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorios: Tornillos de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable XLBS40 (M3-8, 4 piezas),
XLBS60 (M4-8, 4 piezas)

Especificaciones

Número de parte
XLBS40
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XSG ( haga clic aquí )
Número de parteDistancia de recorrido (mm)Vista superiorVista frontalVista lateral
ABGXSd1d2
TipoNo.Posición de alimentación estándar: CRPosición de alimentación CZ, CZR
XLBS40±6.54025.8±6.5135.5323.53.563.5
606015.8±6.55034.584
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga (N)Graduación mínima (µm)Rectitud (µm)Exactitud de viajeRigidez de momento ("/ N · cm)Paralelismo (µm)Peso (kg)
CabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminación
XLBS4040x4098101030 "25 " 0.380.350.21300.24
XLBS6060x6019635 "30 "0.10.080.050.44

Modificaciones

[Estándar] Eje X, bola lineal: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XLBS40
XLBS40-CR
XLBS40-CZ
XLBS40-CZR
XLBS60
XLBS60-CR
XLBS60-CZ
XLBS60-CZR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10026~4026~404040980.380.350.21Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10026~4026~404040980.380.350.21Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10026~4026~404040980.380.350.21Arriba y abajo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10026~4026~404040980.380.350.21Posición relativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~6060601960.10.080.05Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~6060601960.10.080.05Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~6060601960.10.080.05Arriba y abajo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~6060601960.10.080.05Posición relativa

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Altura total (rango)(mm) 15.1~20 Método de alimentación Cabeza micrométrica
Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Distancia de viaje (distancia X)(mm) ±6.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20 Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 10 Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf