(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación rápida, XFHT

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación rápida, XFHT
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Las etapas de deslizamiento en cola de milano con tornillo de alimentación de plomo liso de 4.2 mm se liberan ahora con un precio económico.

  • Componentes inCAD
[Estándar] Eje X, ranura en cola de milano, tornillo de alimentación rápida: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XFHT40
XFHT4090-R
[ ! ]Productos existentes de etapa de alta precisión: XSC ( haga clic aquí ), XSL ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Posición de la abrazaderaHorizontalVerticalRectitud
XFHT40No especificado
(estándar)
R (Invertido)
40x40±104.519.69.850 µm0.06
6060x60±2029.414.70.16
406040x6039.219.60.17
409040x90±350.18
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XFHT40
XFHT40-R
XFHT60
XFHT60-R
XFHT4060
XFHT4060-R
XFHT4090
XFHT4090-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~401~15404019.6±1015Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~401~15404019.6±1015Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~6041~6015.1~20606029.4±2017Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~6041~6015.1~20606029.4±2017Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~4015.1~20604039.2±2020Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~4015.1~20604039.2±2020Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5061~9026~4015.1~20904039.2±3520Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5061~9026~4015.1~20904039.2±3520Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Más información

[Estándar] Eje X, ranura en cola de milano, tornillo de alimentación rápida: imagen relacionada
 

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 50
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 4.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf