(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades rotatorias de ajuste simplificado - ajuste de ángulo

Unidades rotatorias de ajuste simplificado - ajuste de ángulo
  • Descuento por volumen

Buena capacidad de sujeción evita el deslizamiento angular.

  • Componentes inCAD
[Ajustes simplificados] Unidades de ajuste simplificadas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal RSCB4-10, 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
XKRC60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viajeCapacidad de carga (N) HorizontalPeso (kg)
TipoNo.
XKRC40Ø35±22.5°9.80.07
60Ø5514.70.15
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[Ejemplos combinados de unidades de ajuste]
XKRC40PáginaXKRC60Página
Unidades de ajuste simplificadasXKCS301625XKCS301625
XKDSP401631XKDSP601631
XKEMA401631XKEMA601631
Etapas de alta precisión

Etapas estándar
XFES401646XFES601646
XCRS401657XCRS601657
XZLNG401718XZLNG601718
ZFES401647ZFES601647
ZCRS401658ZCRS601658
ZLFG401713ZLFG601713
ZLPG401714ZLPG601714
ZLTG401715ZLTG601715

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKRC40
XKRC60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Material de mesa Capacidad de carga
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103135[Aluminio] Aleación de aluminio9.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049.555Acero inoxidable14.7

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Ajustes simplificados] Unidades de ajuste simplificadas: imagen relacionada
[Ajustes simplificados] Unidades de ajuste simplificadas: imagen relacionada
[Ajustes simplificados] Unidades de ajuste simplificadas: imagen relacionada
[Ajustes simplificados] Unidades de ajuste simplificadas: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Mango Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 16 Abrazadera Tornillo de cabeza hueca hexagonal
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) 45°

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico