(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, abrazadera lateral

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, abrazadera lateral
  • Descuento por volumen

Es adecuado para colocar sensores o cámaras y puede fijarlos firmemente mediante una fuerte sujeción lateral.

  • Componentes inCAD
[Ajustes simplificados] Eje X, tornillo de alimentación, unidad de sujeción lateral: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XKCS30
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XKCS3029×50250.89.80.1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKCS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Ajustes simplificados] Eje X, tornillo de alimentación, unidad de sujeción lateral: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Distancia de viaje (distancia X)(mm) ± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm) Método de alimentación Tornillo de alimentación
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 50 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 29 Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 21.5
Abrazadera Tornillo de cabeza hueca hexagonal Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XKCS30 de la serie Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, abrazadera lateral.