(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos para fines especiales - Émbolos de bloque

Émbolos para fines especiales - Émbolos de bloque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Producto que tiene un bloque y un émbolo consolidados en uno. Al usarlo en combinación con un tornillo de ajuste, esto se vuelve capaz de colocar una pieza de trabajo.

  • Componentes inCAD
Bloque de émbolos: imagen relacionada
· Materiales
Categoría de cargaTipoCuerpo principalNarizResorte
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
Nariz de aceroCarga ligeraPJSBAcero al carbón 1018Niquelado electrolíticoAcero al carbón 104557~63HRC
(Carburado)
Niquelado electrolíticoSWP-B
Punta de plásticoNPSBPoliacetal--

Especificaciones

Número de parte
PJSB10
Número de parteCarga ligera
TipoHmín.Nmáx.
Carga
(Punta afilada)
PJSB
(Punta de plástico)
NPSB
105.815.5
15
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPSB10
NPSB15
NPSB20
PJSB10
PJSB15
PJSB20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de nariz H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloque de émbolos: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Émbolo de bloque Longitud L(mm) 28