(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes transportadores - tipo H

Soportes transportadores - tipo H

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Soportes de transportador en forma de H: imagen relacionada

 ①Bracket②Extrusión de aluminio③ Base de pie④Tornillo de ajuste de nivel⑤Caster
[M] MaterialAceroAluminioAceroAceroEjeRueda
AceroPlástico
[ S ] Tratamiento de superficiesCromato trivalenteAnodizado claroCromato trivalenteCromato trivalenteCromato trivalente-
[ ! ]Los soportes se envían desmontados. Se requiere montaje por parte de los clientes.

Especificaciones

Número de parte-Y -L
   
Tipo Forma
CSTW C-Y500-L1000

Número de parteY
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
TipoForma
CSTWA
(Ajustador)
C
(Castor)
150~600100~490
500~690
700~990
1000~1200

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTWA-Y[150-600/1]-L[200-1200/10]
CSTWC-Y[150-600/1]-L[200-1200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Longitud [L]
(mm)
Ancho [Y]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de montaje nivelador (A)200 ~ 1200150 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de Ruedita (C)200 ~ 1200150 ~ 600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de transportador aplicable Transportador de correa plana