(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede fijar fácilmente sólo con un tornillo de fijación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tipo | Rodamiento | [M] Material | [ H ] Dureza | Material del cubo | Color |
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | Plano | Acero (acero para rodamientos 52100) | Uretano | A95 | SUM (Niquelado electrolítico) | Negro |
A90 | ||||||
A70 | ||||||
A50 | ||||||
Tipo R | A90 |
Número de parte | - | D |
UMBBBOS6 | - | 30 |
Número de parte | D | Carga admisible N (kgf) | W | B | D1 | B1 | H | F | M | R | Rodamiento usado | ||||
Tipo | d | Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | ||||||||||
UMBBKBOS UMBBBOS UMBGBOS UMBLBOS UMBBBOSR | 6 | 30 | 201(20.5) | 176(18) | 94(9.6) | 51(5.2) | 19.5 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | 15 | 6000ZZ |
8 | 40 | 369(37.6) | 274(18) | 122(12.4) | 96(9.9) | 20.5 | 12 | 19 | 9 | 15 | 6002ZZ | ||||
10 | 40 | ||||||||||||||
15 | 45 | 391(39.9) | 343(35) | 130(13.3) | 98(10.1) | 22.5 | 23 | 20 | 12 | 5 | 6904ZZ | ||||
20 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 29.0 | 19 | 30 | 15 | 25 | 20 | 6205ZZ |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Material de superficie | Uretano (general) | Estilo de montaje | Con Hub | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente