(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos - Con recubrimiento de Uretano y barrenos laterales.

Rodillos - Con recubrimiento de Uretano y barrenos laterales.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Rodillos de goma y uretano.
· Proceso de caucho de uretano: Revestimiento
· Método de montaje: Montaje lateral con pernos
· Forma de rodillo: Recto
· Material: Aleación de aluminio 5052

  • Componentes inCAD
Rodillos de uretano - Orificio pasante lateral: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
NúcleoRevestimiento
ULSHAleación de aluminio 5052UretanoA90
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-D-d
ULSH-40-10
Número de partedLTPP2SS2
TipoD
ULSH40108518204.55.5
1222225.55.5
5012
152526
6015
2032346.56.5
70151025265.55.5
2032346.56.5
8020
253738
[ ! ]El collar del eje que se muestra en Haga clic aquí puede no ser instalable dependiendo del tamaño B.

Modificaciones

Rodillos de uretano - Orificio pasante lateral: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ULSH-40-10
ULSH-40-12
ULSH-50-12
ULSH-50-15
ULSH-60-15
ULSH-60-20
ULSH-70-15
ULSH-70-20
ULSH-80-20
ULSH-80-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
ID d
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1040108
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1040128
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1050128
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1050158
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1060158
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1060208
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10701510
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10702010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10802010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10802510

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rodillos de uretano - Orificio pasante lateral: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Uretano, rodillo de goma Proceso de goma de uretano Revestimiento Método de montaje Montaje de tornillo lateral
Forma de rodillo Recto Longitud(mm) ~50 Material Aleación de aluminio 5052
Tratamiento de superficies Ninguno Material de goma de uretano Uretano Dureza de goma de uretano 90
Color de goma de uretano Color natural