(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos - De transferencia, material de poliacetal.

Rodillos - De transferencia, material de poliacetal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Componentes del transportador: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
MCRPOM Poliacetal
MCRUPEUHMWPE

Especificaciones

Número de parte-d-P-L
MCRPOM 30-8-50-3
Número de parte
d
P
L
Incremento de 1 mm
W

D1
M
Tipo
D

MCRPOM

MCRUPE

30
6
8
10
12
   40
45
50
55
60
    3~10
8
13-(P-D)/2 3
(4.34~10.11)
d + 20
4
35
6
8
10
12
15
   45
50
55
60
65
   
40
 8
10
12
15
20
   50
55
60
65
70
  
45
  10
12
15
20
    55
60
65
70
75
 10
5
50
   12
15
20
     60
65
70
75
80
55
    15
20
30
     65
70
75
80
60
    15
20
30
      70
75
80

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCRPOM30-[6,​8,​10,​12]-[40,​45,​50,​55,​60]-[3-10/1]
MCRPOM35-[6,​8,​10,​12,​15]-[45,​50,​55,​60,​65]-[3-10/1]
MCRPOM40-[8,​10,​12,​15,​20]-[50,​55,​60,​65,​70]-[3-10/1]
MCRPOM45-[10,​12,​15,​20]-[55,​60,​65,​70,​75]-[3-10/1]
MCRPOM50-[12,​15,​20]-[60,​65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRPOM55-[15,​20,​30]-[65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRPOM60-[15,​20,​30]-[70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE30-[6,​8,​10,​12]-[40,​45,​50,​55,​60]-[3-10/1]
MCRUPE35-[6,​8,​10,​12,​15]-[45,​50,​55,​60,​65]-[3-10/1]
MCRUPE40-[8,​10,​12,​15,​20]-[50,​55,​60,​65,​70]-[3-10/1]
MCRUPE45-[10,​12,​15,​20]-[55,​60,​65,​70,​75]-[3-10/1]
MCRUPE50-[12,​15,​20]-[60,​65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE55-[15,​20,​30]-[65,​70,​75,​80]-[3-10/1]
MCRUPE60-[15,​20,​30]-[70,​75,​80]-[3-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
hizo)
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10306 ~ 123 ~ 1040 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10356 ~ 153 ~ 1045 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

10408 ~ 203 ~ 1050 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

104510 ~ 203 ~ 1055 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

105012 ~ 203 ~ 1060 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

105515 ~ 303 ~ 1065 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 303 ~ 1070 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10306 ~ 123 ~ 1040 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10356 ~ 153 ~ 1045 ~ 65
1 Pieza(s)

10 Días o más

10408 ~ 203 ~ 1050 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

104510 ~ 203 ~ 1055 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

105012 ~ 203 ~ 1060 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

105515 ~ 303 ~ 1065 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

106015 ~ 303 ~ 1070 ~ 80

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Componentes del transportador: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Rodillos de plástico Método de montaje Montaje de tornillo lateral Forma de rodillo Recto
Longitud(mm) ~50