(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portadores de rodillos - tipo zigzag

Portadores de rodillos - tipo zigzag

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Portadores de rodillos - tipo zigzag
  • Portadores de rodillos - tipo zigzag
  • Descuento por volumen

· Tipo de transportador: tipo zigzag
· Especificación: Estándar
· Tipo de extrusión: Tipo doblado hacia afuera
· Material del marco: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento superficial del marco: Cromato

  • Componentes inCAD
Transportadores de rodillos Tipo zigzag: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo# [M] Material# [S] Tratamiento de superficie
①RodillosRodamiento②Marco③Tornillo, tuerca①Rodillos②Marco③Tornillo, tuerca
CRONMAceroCromato trivalenteCromato trivalenteCromato trivalente
CROJMPoliacetalAcero-

Especificaciones

Número de parte-Número de ruedas
CRONK-20
■ Tipo de zigzag
Número de parte(L)
TipoRueda
Cantidad
Tono
P=20
Tipo de zigzag

CRONM
(Acero)

CROJM
(Poliacetal)
3(55)
4(75)
5(95)
6(115)
7(135)
8(155)
9(175)
10(195)
11(215)
12(235)
13(255)
14(275)
15(295)
16(315)
17(335)
18(355)
19(375)
20(395)
21(415)
22(435)
23(455)
24(475)
25(495)
26(515)
27(535)
28(555)
29(575)
30(595)
31(615)
32(635)
33(655)
34(675)
35(695)
36(715)
37(735)
38(755)
39(775)
40(795)
41(815)
42(835)
43(855)
44(875)
45(895)
46(915)
47(935)
48(955)
49(975)
50(995)

Modificaciones

Transportadores de rodillos Tipo zigzag: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CROJM-3
CROJM-4
CROJM-5
CROJM-6
CROJM-7
CROJM-8
CROJM-9
CROJM-10
CROJM-11
CROJM-12
CROJM-13
CROJM-14
CROJM-15
CROJM-16
CROJM-17
CROJM-18
CROJM-19
CROJM-20
CROJM-21
CROJM-22
CROJM-23
CROJM-24
CROJM-25
CROJM-26
CROJM-27
CROJM-28
CROJM-29
CROJM-30
CROJM-31
CROJM-32
CROJM-33
CROJM-34
CROJM-35
CROJM-36
CROJM-37
CROJM-38
CROJM-39
CROJM-40
CROJM-41
CROJM-42
CROJM-43
CROJM-44
CROJM-45
CROJM-46
CROJM-47
CROJM-48
CROJM-49
CROJM-50
CRONM-3
CRONM-4
CRONM-5
CRONM-6
CRONM-7
CRONM-8
CRONM-9
CRONM-10
CRONM-11
CRONM-12
CRONM-13
CRONM-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de rueda W
(mm)
Capacidad de carga de la rueda (por rueda)
(kgf)
Rueda OD D
(mm)
Tratamiento de superficie de rueda Altura de forma externa H
(mm)
Longitud del transportador L
(mm)
Número de ruedas
(pieza)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno30553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno30754
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno30955
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno301156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno301357
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno301558
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno301759
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3019510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3021511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3023512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3025513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3027514
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3029515
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3031516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3033517
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3035518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3037519
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3039520
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3041521
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3043522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3045523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3047524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3049525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3051526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3053527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3055528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3057529
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3059530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3061531
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3063532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3065533
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3067534
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3069535
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3071536
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3073537
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3075538
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3077539
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3079540
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3081541
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3083542
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3085543
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3087544
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3089545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3091546
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3093547
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3095548
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3097549
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1072026Ninguno3099550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.5553
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.5754
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.5955
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.51156
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.51357
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.51558
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.51759
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.519510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.521511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.523512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.525513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1093025Cromado trivalente29.527514

Cargando…

Ejemplo

Transportadores de rodillos Tipo zigzag: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de transportador Zigzag Material de la superficie de la rueda Acero Paso de rueda P(mm) 20
Tipo Cuerpo del transportador de rueda Aplicación Para transportar artículos pequeños / Carga media Tipo de extrusión Tipo de flexión exterior
Material del marco Acero Tratamiento de superficie del marco Cromado trivalente Especificaciones Estándar
Tipo de extrusión Recto