(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Modelo económico, con brida y doblemente sellado.

Rodamientos de Bolas Rígidos - Modelo económico, con brida y doblemente sellado.
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de los principales fabricantes extranjeros son equivalentes a los productos nacionales en calidad del producto. Realice un pedido de estos productos si necesita una gran cantidad de rodamientos.

Rodamientos rígidos de bolas con bridas Tipo económico: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de parte
CFL683ZZ
Número de parte
d
D
B
D1
C
r
(mín.)
Capacidad de carga básica
Velocidad de rotación permitida rpm
(Árbitro.)
Dimensiones relativas
Masa
(g)
(Árbitro.)
Cr (dinámico) N
Cor (estático) N
Ds
(mín.)
R
(máx.)
CFL682ZZ
2
5
2.3
6.1
0.6
0.08
165
48
85000
2.7
0.08
0.22
CFL673ZZ
3
6
2.5
7.2
0.6
0.1
208
74
71000
3.6
0.33
CFL683ZZ
7
3
8.1
0.8
390
130
63000
3.9
0.1
0.53
CFL693ZZ
8
4
9.5
0.9
0.15
560
179
60000
4.2
0.15
0.97
CFL674ZZ
4
7
2.5
8.2
0.6
0.1
220
88
4.6
0.08
0.35
CFL684ZZ
9
4
10.3
1
640
220
53000
5
0.1
1.14
CFL694ZZ
11
12.5
0.15
710
276
48000
5.2
0.15
1.96
CFL675ZZ
5
8
2.5
9.2
0.6
0.1
217
91
53000
5.6
0.08
0.41
CFL685ZZ
11
5
12.5
1
0.15
715
281
45000
6.2
0.15
2.18
CFL695ZZ
13
4
15
0.2
1080
430
43000
6.6
0.2
2.84
CFL676ZZ
6
10
3
11.2
0.6
0.1
465
196
45000
0.1
0.77
CFL686ZZ
13
5
15
1.1
0.15
1080
440
40000
7
0.15
3.04
CFL696ZZ
15
17
1.2
0.2
1350
530
7.6
0.2
4.26
CFL678ZZ
8
12
3.5
13.6
0.8
0.1
515
252
8.8
0.1
1.15
CFL688ZZ
16
5
18
1.1
0.2
1610
710
36000
9.6
0.2
4.47
CFL698ZZ
19
6
22
1.5
0.3
1700
1990
10
0.3
8.3
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte
CFL676ZZ
CFL678ZZ
CFL682ZZ
CFL684ZZ
CFL685ZZ
CFL688ZZ
CFL693ZZ
CFL694ZZ
CFL695ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

610346545000196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8123.551540000252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.31658500048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49464053000220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511571545000281
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8165161036000710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38456060000179
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411471048000276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5134108043000430

Cargando…

  1. 1

Más información

Rodamientos rígidos de bolas con bridas Tipo económico: Imagen relacionada
[ ! ]Para detalles del tipo de economía, vea >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Pelota Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento Doble blindado
Forma del anillo exterior Con brida Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Single Track Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Estructura de la parte del sello Doble blindado

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf