(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de goma - cuadrados, con termostato

Calentadores de goma - cuadrados, con termostato

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Categoría: Cuerpo principal del calentador
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de caucho de silicona
· Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 220

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRHSSB-[120-500/1]-[80-400/1]-V[100,​200]-W[10-1000/10]-S[80,​120,​150,​180]

Calentadores de goma - Forma cuadrada con termostato: imagen relacionada
■ Dimensiones de la hoja de retención del cable conductor
TipoValor actual ACDE
MRHSSBMenos de 5 A(25)(40)(33)
5 A a menos de 8 A(40)(40)(18)
8A~10A(40)(100)(18)
Las dimensiones en () son valores de referencia.
· Materiales
[M] Material
Calentador: caucho de silicona
Cable guía: níquel (Ni)
Película de alambre de plomo: Fluoropolímero

· Termostatos
Calentador: Cerámico (tipo esteatita)
Tapa: aluminio
Bimetal: Disco Bimetal
 

Especificaciones

Numero de parte-A-B-V-W-S
MRHSSB-200-200-V200-W80-S120
■ Temperatura de funcionamiento del termostato
S Temperatura de funcionamiento de los termostatos (° C)Punto de apagadoEn punto
80(80±5)°C(65±8)°C
120(120±6)°C(100±10)°C
150(150±6)°C(125±15)°C
180(180±8)°C(140±15)°C
· Se energiza (NC) cuando se enciende la alimentación y el punto de contacto se apaga cuando alcanza el índice de temperatura de operación (OFF) y se apaga la electricidad. Se recupera automáticamente cuando está por debajo de la temperatura de funcionamiento nominal.
(Ej.) Cuando la temperatura de funcionamiento del termostato (° C) 80, el punto de contacto se apaga a (80 ± 5) ° C después de que se suministra electricidad. Se recuperará automáticamente cuando llegue a (65 ± 8) ° C. En el ajuste de temperatura, ajústelo a una temperatura inferior a la tolerancia del punto de APAGADO
(En caso de 80°C: 80-5 = 75°C o menos).
■ Calentadores de goma cuadrados (con termostato)
Numero de parteIncremento de 1 mmV (voltaje)W (Energía eléctrica) Incremento de 10WS (termostato en funcionamiento
Temperatura) (° C)
Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoAB
MRHSSB120~50080~400100
200
10~100080
120
150
180
0.2≤W/cm 2 ≤0.8
[ ! ]W/cm 2 = W/(AB/100)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRHSSB-[120-500/1]-[80-400/1]-V[100,​200]-W[10-1000/10]-S[80,​120,​150,​180]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar #2 #3
(mm)
S (temperatura de funcionamiento del termostato)
(℃)
V W
1 Pieza(s)

12 Días o más

120 ~ 50080 ~ 40080 ~ 180100 ~ 20010 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· El termostato bimetálico con sistema de recuperación automática evita el sobrecalentamiento de los calentadores de goma.
(Características de los termostatos)
Principio de funcionamiento: tipo bimetálico no energizante Polo simple Temperatura de funcionamiento de un solo tiro Tipo fijo de un punto
Método de funcionamiento: APAGADO cuando sube la temperatura y ENCENDIDO cuando baja la temperatura
(Clasificación eléctrica)
Carga de resistencia 125 V CA / 10 A 250 V CA / 5.0 A (Corriente mínima: 0.1 A)
(Resistencia de contacto)
50 mΩ o menos según el ohmímetro de corriente minuto (6 V CC / 0.1 A) (Valor inicial)
(Resistencia de aislamiento)
10MΩ o más con megaciclos de 500 V CC en la parte de carga y en la parte sin carga
(Resistencia de aislamiento)
1500 V CA / min o 1800 V CA / seg en la parte de carga y la parte sin carga (Corriente de fuga: 10 mA)
(ON/OFF vida útil)
La operación térmica de ENCENDIDO / APAGADO se realiza aproximadamente 10,000 veces o menos a la carga de corriente y voltaje nominal.
Resistencia de aislamiento: 50MΩ; Resistencia de contacto: 100 mΩ o menos
■ Cómo montar
Aplique el calentador de goma (página de la izquierda) y conéctelo al objeto calentado. haga clic aquí
■ Precauciones de uso
[ ! ]El termostato no debe usarse para ajustar la temperatura. Úselo como protector contra sobrecalentamiento.
[ ! ]No aplique fuerza al termostato.
[ ! ]Hay brechas de temperatura (aproximadamente 10 a 40°C) entre la temperatura de funcionamiento del termostato y la temperatura de la superficie del calentador, y entre el termostato y el objeto calentado. Por favor verifique antes del uso real.
[ ! ]Una parte del terminal superior del termostato está expuesta. Por favor, preste atención al cortocircuito.
[ ! ]No lo use en atmósferas inflamables.
[ ! ]Para evitar lesiones por quemaduras, no toque el calentador cuando la fuente de alimentación esté encendida o inmediatamente después de su uso.
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 220 Forma de calentador de goma Cuadrado