(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas acrílicas Paneles curvados

Placas acrílicas paneles curvos:
[ ! ]Propiedades >> Haga clic aquí
Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 a 80°C

Especificaciones

Número de parte - A - B - L - R
ACALMG5 - A435 - B685 - L770 - R140
Número de parte A B L R* S
Tipo T Incremento de 1 mm Incremento de 1 mm Incremento de 1 mm
ACALMG
ACBLMG
5 200~700 200~700 200~1000 140 137.5
*Curved panels for R300 and R500 are not available.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACALMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140
ACBLMG5-A[200-700/1]-B[200-700/1]-L[200-1000/1]-R140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Transparente200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1000140
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Humo marrón200 ~ 700200 ~ 700200 ~ 1000140

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas acrílicas paneles curvos:
Se adapta a las ranuras de extrusión de aluminio curvado HFSMG. >> Haga clic aquí , haga clic aquí , haga clic aquí
El panel se fija montando abrazaderas de panel (>> Haga clic aquí ) en las ranuras.
 

Información básica

A Paneles Curvos