(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de resina - acrílico extruido, económico

Placas de resina - acrílico extruido, económico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Nuevo: Se agregan tipos de combinación de orificios numéricos (máximo 16 orificios de montaje). [agosto de 2023]
· Material: Acrílico

  • Componentes inCAD
Placas de acrílico - Economía: imagen relacionada
[ ! ]Úselo con arandelas planas (>> Haga clic aquí ) para evitar daños al plástico.
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTransmitancia de luzTemperatura ambiente de funcionamiento
ACAEEstándarTransparente93%-30~70°C
ACBAEHumo marrón34%
ACTAEAntiestáticoTransparente87%-30~60°C
ACBTAEHumo marrón25%

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
ACAE-955-825-3
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo
ACAE6H-800-400-3-F250-G355-N3
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmT
TipoAB
ACAE
ACBAE
300~1100300~9003
5
8
ACTAE
ACBTAE
3
5
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmTIncremento de 1 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de orificiosABFGN (pasante)P (avellanado)Q (ojo de la cerradura)
ACAE
ACBAE
2H
4H
6H
8H
300~1100300~90039~1091
(2H, 4H)

9~545
(6H, 8H)
5~895
(2H)
9~891
(4H, 6H)
9~445
(8H)
3
4
5
6
8
3    5
6
8
53456 
8 4568
ACTAE
ACBTAE
33    
53456 
[ ! ]Para espesores de placa distintos a los anteriores, consulte Haga clic aquí ~ Haga clic aquí .
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H y 8H, d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤B−d (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5; para 8H, d (d 1 ) + 5≤G≤B/2-d (d 1 ) /2-2.5. (d para orificio pasante, d1 para avellanado).

Modificaciones

Placas de acrílico - Economía: imagen relacionada
[ ! ]Para hacer muescas en las juntas ciegas de extrusión de aluminio, consulte >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]
ACBAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACBAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]
ACBTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACBTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACBTAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]
ACTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE2H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE4H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE6H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ACTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6]
ACTAE8H-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ACTAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado Color Maquinado de orificios Temperatura de funcionamiento continuo (alta)
(℃)
Temperatura de funcionamiento continuo (baja)
(℃)
Resistividad de volumen
(Ω ・ cm)
Aceites Ácidos Álcalis Tolerancia de dimensión A/B A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del ojo de la cerradura [Q] T
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 89 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 89 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación-------300 ~ 1100300 ~ 900----3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 89 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 89 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H55~70-30>10^15±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación-------300 ~ 1100300 ~ 900----3 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón6H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón6H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón6H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón8H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón8H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón8H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrónSin alteración de perforación-------300 ~ 1100300 ~ 900----3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente2H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente2H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente2H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente4H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente4H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente4H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 83 ~ 8-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente6H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente6H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente6H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente8H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 53 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente8H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 69 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AntiestáticoTransparente8H55~70-30>10^15×~△±1.0300 ~ 1100300 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 83 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoTransparenteSin alteración de perforación-------300 ~ 1100300 ~ 900----3 ~ 5-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acrílico