(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de posicionamiento sin punto de contacto tipo plano (Números de pieza)

Interruptores de posicionamiento sin punto de contacto tipo plano
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Este es un interruptor de posicionamiento de tipo sin contacto, tipo plano. [Material del cuerpo principal] aleación de zinc

Interruptores de posicionamiento sin punto de contacto tipo plano:
・Materials
[M] Material Cable
Parte de contacto Caja
Acero inoxidable 303 Aleación de zinc Cable 1 m, 3 conductores ø2.8, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7

Especificaciones

Número de parte
MSNC1.5
■Plano
Número de partePunto de operaciónFuerza de contacto NMasa
(g)
TipoCarrera
MSNCF
MSNCFD
30.5 desde la punta (repetibilidad 0.02)0.517
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNCF3
MSNCFD3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con LED

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Más información

■ Característica: El punto de operación se puede seleccionar libremente dentro del rango de ajuste girando el tornillo de ajuste con un destornillador plano de precisión (1,6 mm de ancho de borde).

Ejemplo

Interruptores de posicionamiento sin punto de contacto tipo plano:
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo plano Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Aleación de zinc Material de contacto Acero inoxidable
Carrera(mm) 3 Tipo de punto de contacto NPN Open Collector Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Punto de operación(mm) 0.5 Repetibilidad 0,02 mm Fuerza de contacto(N) 0.5
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Diámetro de la punta φ2.2 Estructura de protección IP65