(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos Pequeños para Micro Sensores Fotográficos

Tornillos Pequeños para Micro Sensores Fotográficos:
・Materials
Tornillo [M] Material: acero al carbono para estructura mecánica Tornillo: Tornillos de cabeza hueca con ranura transversal
Lavadora Arandela de resorte: arandela de resorte
[ S ] Cromato (amarillo)

Especificaciones

Número de parte
FKN2-8
Número de parte
TipoM-L
FKN2-6
2-8
2-10
2-12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FKN2-6
FKN2-8
FKN2-10
FKN2-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Pequeños tornillos para fotosensores Material Acero al carbono para estructura mecánica Tratamiento de superficies Cromato (amarillo)
Diámetro de Rosca M 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico