(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bases de Bisagra - En forma de U, tipo de montaje bridado con 3 dimensiones configurables.

Bases de Bisagra - En forma de U, tipo de montaje bridado con 3 dimensiones configurables.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)
· Forma: En forma de U
· Posición de montaje: Estándar
· Escribe: Bases de bisagra

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Dimensión de las bases de las bisagras en forma de U seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HKNKJBEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-T-H
HKNKB8-T16-H25
Número de parteTHWAFEKSdC
TipoDH7
HKNKJB512202563830221254.53
164
61220253
164
8162530850403014105.54
195
10162530106555424
195
12193035125
226

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HKNKJB5-T12-H20
HKNKJB5-T12-H25
HKNKJB5-T16-H20
HKNKJB5-T16-H25
HKNKJB6-T12-H20
HKNKJB6-T12-H25
HKNKJB6-T16-H20
HKNKJB6-T16-H25
HKNKJB8-T16-H25
HKNKJB8-T16-H30
HKNKJB8-T19-H25
HKNKJB8-T19-H30
HKNKJB10-T16-H25
HKNKJB10-T16-H30
HKNKJB10-T19-H25
HKNKJB10-T19-H30
HKNKJB12-T19-H30
HKNKJB12-T19-H35
HKNKJB12-T22-H30
HKNKJB12-T22-H35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Altura Dimensión H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10122235

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Dimensión de las bases de las bisagras en forma de U seleccionable: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de U
Posición de montaje Tipo estándar Tratamiento de superficies Pavonado