(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector magnético para cilindros de aire

Detector magnético para cilindros de aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Detector magnético para cilindros de aire
  • Detector magnético para cilindros de aire
  • Descuento por volumen

Este es el sensor específico para cilindros de abrazadera giratoria y no se puede montar en los otros cilindros.

  • Componentes inCAD
Cambio automático: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MT10L1
Número de parteVoltaje de cargaCorriente de cargaLuz indicadoraTipo de sensorLíneaSalida de alambre
TipoL
MT10L1 (1 m)L3 (3 m)DC12/24V
AC110V
5 a 50 mA (CC)
7 a 20 mA (CA)
LED
(Se enciende cuando está encendido)
Contacto2Posterior
MT12L1 (1 m)L3 (3 m)DC10~30V* 5 a 20 mASin contacto2
MT13L1 (1 m)L3 (3 m)30 V CC o menos100 am o menosSin contacto3
MTV10L1 (1 m)L3 (3 m)DC12/24V
AC110V
5 a 50 mA (CC)
7 a 20 mA (CA)
Contacto2Parte superior
MTV12L1 (1 m)L3 (3 m)DC10~30V* 5 a 20 mASin contacto2
[ ! ]Los valores de la corriente de carga máxima de 20 mA son para 25°C. Cuando se usa a temperatura ambiente de 25°C o más, la corriente de carga es inferior a 20 mA.
(5 a 10 mA cuando 60 ° C)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MT10L1
MT10L3
MT12L1
MT12L3
MT13L1
MT13L3
MTV10L1
MTV10L3
MTV12L1
MTV12L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Sensor Formato de Salida Método de Cableado Línea Tensión de alimentación Método de salida Aplicación Longitud del cable conductor (L)
(m)
Tipos de punto de contacto Voltaje de carga Corriente de carga Salida de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2No provisto-Para PLC, relé1Punto de contactoDC12V, 24V/AC110V5 a 50 mA (CC) 7 a 20 mA (CA)Posterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2No provisto-Para PLC, relé3Punto de contactoDC12V, 24V/AC110V5 a 50 mA (CC) 7 a 20 mA (CA)Posterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2No provisto-Dedicado para PLC1Sin contactoDC10 ~ 30V5 ~ 20 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2No provisto-Dedicado para PLC3Sin contactoDC10 ~ 30V5 ~ 20 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoFormato NPNMétodo de Tres Cables3DC10 ~ 28VSalida NPNPara PLC, relé1Sin contacto30 V CC o menos100? MA o menosPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoFormato NPNMétodo de Tres Cables3DC10 ~ 28VSalida NPNPara PLC, relé3Sin contacto30 V CC o menos100? MA o menosPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2No provisto-Para PLC, relé1Punto de contactoDC12V, 24V/AC110V5 a 50 mA (CC) 7 a 20 mA (CA)Hacia arriba
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

De ContactoN/A2 Cables2No provisto-Para PLC, relé3Punto de contactoDC12V, 24V/AC110V5 a 50 mA (CC) 7 a 20 mA (CA)Hacia arriba
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2No provisto-Dedicado para PLC1Sin contactoDC10 ~ 30V5 ~ 20 mAHacia arriba
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin ContactoN/A2 Cables2No provisto-Dedicado para PLC3Sin contactoDC10 ~ 30V5 ~ 20 mAHacia arriba

Cargando…

  1. 1

Más información

Cambio automático: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cuerpo Principal Método de conexión Cordones Flexibles Con collar indicador LED (se enciende cuando está encendido)
Espesor de alambre de plomo(mm2) 3.4 Tipo de cable conductor Resistencia al aceite