(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de conducto - giratorias

Mangueras de conducto - giratorias

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Mangueras de conducto - Tipo giratorio: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: cuerpo de la manguera: polipropileno

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOSSDR50-3.2
Variación de aperturaContracción: 15% Expansión: 20%
Tasa de expansión / contracciónx1.5
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoDID de manguera (referencia) (mm)P (Estado contratado)Radio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia
(kg/m)
TipoNominal
HOSKK
(Cuerpo de la manguera)
750.5~10.082.4757.51750.675
9097.4907.52100.775
100107.41007.52300.845

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSKK75-[0.5-10/0.1]
HOSKK90-[0.5-10/0.1]
HOSKK100-[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud de la manguera
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

82.4751750.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

97.4902100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

107.41002300.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material PP Propiedades Estándar Fluido Aplicable Aire
Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) 0.001 Presencia de brazalete No provisto