(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las dimensiones de este modelo se encuentran en pulgadas. La cabeza es seleccionable entre 4 puntas: cónico, con punta tipo R, esférica y plano. Los materiales disponibles son acero herramienta y acero inoxidable 304. Los valores configurables son P, L, B, H, T y E.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [H] Dureza | ||
Forma de guía de inserción | Tolerancia, Tipo de Montaje | Código de material | ||
SF (Plano) SP (Esfera) ST (Taper R) SX (Cónico) | SN (Tolerancia estándar, roscada) PN (Tolerancia seleccionable, roscada) | T | Herramienta de acero W1-9 | 50~58HRC |
S | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | P | - | B | - | H | - | T | - | E |
SPSNT3 | - | L3.5 | - | P2.5 | - | B10.5 | - | H4.2 | - | T5.5 | ||
SXPNSQR2 | - | L2.0 | - | P3.2 | - | B8.0 | - | H4.00 | - | T3.0 | - | E3.0 |
Número de parte | Tolerancia D | L Incremento de 0.5 mm | P Incremento de 0.1 mm | Dimensión P Tolerancia | B Incremento de 0.5 mm | H Incremento de 0.1 mm | T Incremento de 0.5 mm | E configurable Incremento de 0.5 mm (Solo cono) | R | M | ||||
Forma de guía de inserción | Tipo de montaje | Código de material | D | |||||||||||
SF (Plano) SP (Esfera) | ST (Taper R) SX (Cónico) | SN (Roscado) | T S | 2 | 0 - 0.005 | 0 1.0~10.0 | 1.0~4.0 | 0 - 0.01 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
3 | 1.5~6.0 | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 | ||||||||||
4 | 2.0~7.0 | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 |
Número de parte | L Incremento de 0.1 mm | P Incremento de 0.01 mm | B Incremento de 0.1 mm | H Incremento de 0.01 mm | T Incremento de 0.1 mm | E configurable Incremento de 0.5 mm (Solo cono) | R | M | ||||||
Forma de guía de inserción | Tipo de montaje | Código de material | D Tolerancia | P Tolerancia | D | |||||||||
SF (Plano) SP (Esfera) | ST (Taper R) SX (Cónico) | PN (Roscado) | T S | P(+0.005 0) Q(±0.002) R( 0 -0.005) | P(+0.005 0) Q(±0.002) R( 0 -0.005) | 2 | 0 1.0~10.0 | 1.00~4.00 | 1.0~30.0 | 2.10~7.00 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
3 | 1.50~6.00 | 3.10~8.00 | 0.3 | M3 | ||||||||||
4 | 2.00~7.00 | 4.10~9.00 | 0.4 | M4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SFPNSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFPNSRR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SFSNS2-L[0-10/0.5]-P[1-4/0.1]-B[1-30/0.5]-H[2.1-7/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNS3-L[0-10/0.5]-P[1.5-6/0.1]-B[1-30/0.5]-H[3.1-8/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNS4-L[0-10/0.5]-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT2-L[0-10/0.5]-P[1-4/0.1]-B[1-30/0.5]-H[2.1-7/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT3-L[0-10/0.5]-P[1.5-6/0.1]-B[1-30/0.5]-H[3.1-8/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT4-L0-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5] |
SFSNT4-L[0-10/0.5]-P[2-7/0.1]-B[1-30/0.5]-H[4.1-9/0.1]-T[1-20/0.5] |
SPPNSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1] |
SPPNSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Con hombro | Forma de la cabeza | Redondo | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Rosca macho | Tratamiento térmico | Ninguno | Acabado superficial | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente