(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Bisagra de Precisión - Con doble ranura para anillos de retención.

Pines de Bisagra de Precisión - Con doble ranura para anillos de retención.
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Recto
· Método de montaje: Anillo de retención
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Escribe: Tipo dimensión L configurable

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de pivote de precisión: con dos anillos de retención, extremos roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CNPRAcero al carbón 1045(Óxido negro)Anillos de retención 4 piezas[ M ] Acero para resorte
SCNPRAcero inoxidable 304-[ M ] Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-F
CNPR15
CNPP20
-
-
120
80
-
-
F100
F60
Tolerancia D (g6)
3-0.002
-0.008
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~16-0.006
-0.017
20, 25-0.007
-0.020
Número de parteIncremento de 1 mmNdm
TipoDLFToleranciaTolerancia
CNPR
SCNPR
38~605~4722+ 0.06
0
0.5+ 0.05
0
49~605~4830.7+ 0.1
0
514~6010~564+ 0.075
0
614~10010~965
837+ 0.09
0
0.9
1020~10015~959.60
- 0.09
1.15+ 0.14
0
1220~20015~195411.50
- 0.11
1330~20025~19512.4
1413.4
1514.3
1635~20030~19515.2
20190
- 0.21
1.35
2523.9
[ ! ]F≤L- (2 m + 2)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CNPR3-[8-60/1]-F[5-47/1]
CNPR4-[9-60/1]-F[5-48/1]
CNPR5-[14-60/1]-F[10-56/1]
CNPR6-[14-100/1]-F[10-96/1]
CNPR8-[14-100/1]-F[10-96/1]
CNPR10-[20-100/1]-F[15-95/1]
CNPR12-[20-200/1]-F[15-195/1]
CNPR13-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPR14-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPR15-[30-200/1]-F[25-195/1]
CNPR16-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPR20-[35-200/1]-F[30-195/1]
CNPR25-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPR3-[8-60/1]-F[5-47/1]
SCNPR4-[9-60/1]-F[5-48/1]
SCNPR5-[14-60/1]-F[10-56/1]
SCNPR6-[14-100/1]-F[10-96/1]
SCNPR8-[14-100/1]-F[10-96/1]
SCNPR10-[20-100/1]-F[15-95/1]
SCNPR12-[20-200/1]-F[15-195/1]
SCNPR13-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPR14-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPR15-[30-200/1]-F[25-195/1]
SCNPR16-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPR20-[35-200/1]-F[30-195/1]
SCNPR25-[35-200/1]-F[30-195/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Acabado superficial Dimensión L
(mm)
Longitud [F]
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

103Pavonado8 ~ 605 ~ 47
1 Pieza(s)

9 Días o más

104Pavonado9 ~ 605 ~ 48
1 Pieza(s)

9 Días o más

105Pavonado14 ~ 6010 ~ 56
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Pavonado14 ~ 10010 ~ 96
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Pavonado14 ~ 10010 ~ 96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Pavonado20 ~ 10015 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Pavonado20 ~ 20015 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Pavonado30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014Pavonado30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Pavonado30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Pavonado35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Pavonado35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Pavonado35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

103Ninguno8 ~ 605 ~ 47
1 Pieza(s)

9 Días o más

104Ninguno9 ~ 605 ~ 48
1 Pieza(s)

9 Días o más

105Ninguno14 ~ 6010 ~ 56
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Ninguno14 ~ 10010 ~ 96
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Ninguno14 ~ 10010 ~ 96
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Ninguno20 ~ 10015 ~ 95
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Ninguno20 ~ 20015 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Ninguno30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014Ninguno30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Ninguno30 ~ 20025 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Ninguno35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Ninguno35 ~ 20030 ~ 195
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Ninguno35 ~ 20030 ~ 195

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de pivote de precisión: con dos anillos de retención, extremos roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Recto Método de montaje Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Tipo Dimensión L configurable