(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Bisagra de Precisión - Chavetas rectangulares para pines.

Pines de Bisagra de Precisión - Chavetas rectangulares para pines.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Llave
· Método de montaje: Chavetero
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Claves de pasador de pivote de precisión: imagen relacionada
· Materiales
HPK, WHPK
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
SHPK, WSHPK
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HPK2
Número de parte
TipoT
HPK2
3.2
SHPK
(Acero inoxidable)
2
3
Número de parteABCDET
TipoNo.
WHPK
WSHPK
(Acero inoxidable)
41018104.5 62.0
51424155.5 8
61630186.5103.2
(3.0)
720157122.0
840253.2
(3.0)
[ ! ]() son las dimensiones para el espesor de placa WSHPK T.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPK2
HPK3.2
SHPK2
SHPK3
WHPK4
WHPK5
WHPK6
WHPK7
WHPK8
WSHPK4
WSHPK5
WSHPK6
WSHPK7
WSHPK8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Espesor de placa T No. (Longitud total B) Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pavonado2-1 agujero
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pavonado3.2-1 agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2-1 agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3-1 agujero
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pavonado24(18)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pavonado25(24)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pavonado3.26(30)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pavonado27(30)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Pavonado3.28(40)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno24(18)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno25(24)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno36(30)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno27(30)2 agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno38(40)2 agujeros

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Llave Método de montaje Chavetero Tratamiento térmico No endurecido