(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Bisagra de Precisión - Ambos extremos con rosca externa, de acero al carbón.

Pines de Bisagra de Precisión - Ambos extremos con rosca externa, de acero al carbón.
  • Menor Tiempo de Envío

<Nuevo> se agregan tipos de acero inoxidable y revestimiento de cromo duro endurecido. [2023]
· Escribe: Recto
· Método de montaje: Tuerca (Roscado)
· Escribe: Tipo dimensión L configurable
· Accesorio: Tuerca estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de bisagra ambos extremos tipo roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CLBNAcero al carbono 1045-(Óxido negro)Tuerca 2 pieza[ M ] Acero al carbón SWRCH

Especificaciones

Número de parte-L
CLBM15-120.3
Tolerancia D (g6)
6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~25-0.007
-0.020

Número de parteL = incremento de 0.1 mmF, TM (Rosca gruesa)
TipoD
CLBN615.0~100.09M5
820.0~100.0M6
1025.0~100.012M8
1225.0~200.016M10
13
1418M12
15
1630.0~200.0
17
1824M16
2035.0~200.0
22M20
25

Modificaciones

Pasadores de bisagra Ambos extremos Tipo roscado: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLBHN6-[15-100/0.1]
CLBHN8-[20-100/0.1]
CLBHN10-[25-100/0.1]
CLBHN12-[25-200/0.1]
CLBHN13-[25-200/0.1]
CLBHN14-[25-200/0.1]
CLBHN15-[25-200/0.1]
CLBHN16-[30-200/0.1]
CLBHN17-[30-200/0.1]
CLBHN18-[30-200/0.1]
CLBHN20-[35-200/0.1]
CLBHN22-[35-200/0.1]
CLBHN25-[35-200/0.1]
CLBN6-[15-100/0.1]
CLBN8-[20-100/0.1]
CLBN10-[25-100/0.1]
CLBN12-[25-200/0.1]
CLBN13-[25-200/0.1]
CLBN14-[25-200/0.1]
CLBN15-[25-200/0.1]
CLBN16-[30-200/0.1]
CLBN17-[30-200/0.1]
CLBN18-[30-200/0.1]
CLBN20-[35-200/0.1]
CLBN22-[35-200/0.1]
CLBN25-[35-200/0.1]
SCLBHN6-[15-100/0.1]
SCLBHN8-[20-100/0.1]
SCLBHN10-[25-100/0.1]
SCLBHN12-[25-200/0.1]
SCLBHN13-[25-200/0.1]
SCLBHN14-[25-200/0.1]
SCLBHN15-[25-200/0.1]
SCLBHN16-[30-200/0.1]
SCLBHN17-[30-200/0.1]
SCLBHN18-[30-200/0.1]
SCLBHN20-[35-200/0.1]
SCLBHN22-[35-200/0.1]
SCLBHN25-[35-200/0.1]
SCLBN6-[15-100/0.1]
SCLBN8-[20-100/0.1]
SCLBN10-[25-100/0.1]
SCLBN12-[25-200/0.1]
SCLBN13-[25-200/0.1]
SCLBN14-[25-200/0.1]
SCLBN15-[25-200/0.1]
SCLBN16-[30-200/0.1]
SCLBN17-[30-200/0.1]
SCLBN18-[30-200/0.1]
SCLBN20-[35-200/0.1]
SCLBN22-[35-200/0.1]
SCLBN25-[35-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Tratamiento térmico Acabado superficial Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

106EndurecidoPavonado15 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

108EndurecidoPavonado20 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010EndurecidoPavonado25 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012EndurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013EndurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014EndurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015EndurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016EndurecidoPavonado30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017EndurecidoPavonado30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018EndurecidoPavonado30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020EndurecidoPavonado35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022EndurecidoPavonado35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025EndurecidoPavonado35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoPavonado15 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoPavonado20 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoPavonado25 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014No endurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoPavonado25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoPavonado30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017No endurecidoPavonado30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018No endurecidoPavonado30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoPavonado35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022No endurecidoPavonado35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025No endurecidoPavonado35 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

106EndurecidoNinguno15 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

108EndurecidoNinguno20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010EndurecidoNinguno25 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

1012EndurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1013EndurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1014EndurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1015EndurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1016EndurecidoNinguno30 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1017EndurecidoNinguno30 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1018EndurecidoNinguno30 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1020EndurecidoNinguno35 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1022EndurecidoNinguno35 ~ 200
1 Pieza(s)

7 Días o más

1025EndurecidoNinguno35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

106No endurecidoNinguno15 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

108No endurecidoNinguno20 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010No endurecidoNinguno25 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012No endurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013No endurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1014No endurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015No endurecidoNinguno25 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016No endurecidoNinguno30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017No endurecidoNinguno30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018No endurecidoNinguno30 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020No endurecidoNinguno35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022No endurecidoNinguno35 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025No endurecidoNinguno35 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Método de montaje Tuerca (Roscada) Tipo Dimensión L configurable
Accesorios Tuerca estándar