(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sistema de guías en V - unidades de 70°, guías de doble cara

Sistema de guías en V - unidades de 70°, guías de doble cara

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sistema de guías en V: unidades de 70°, rieles de doble cara, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Sistemas de guía en V - Tamaño milimétrico 70 grados. Tipo de pistas de doble cara: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Pistas de doble caraMVRAcero para rodamientos 52100(Óxido negro)58 a 62HRC (70 ° borde)
MVRSAcero inoxidable 420-52HRC (70 ° borde)

Especificaciones

Número de parte-Especificaciones-L
MVH12
MVRS25
-

C


-

510
Número de parteL*(W)W1FHH1CJDdxGxhNP
TipoNo.
MVR12120~10201213.253.26.41.88.91.743.5x6.2x3.11545
25240~11402526.584.9310.22.515.42.665.5x10x5.13090
444445.586.4212.7326.42.387x11x6.13090
MVRS12120~10201212.3736.21.88.51.743.5x6x31545
25240~11402525.744.5102.5152.565.5x10x53090
444444.74612.53262.587x11x63090
[ ! ]* Para la dimensión L, consulte la lista de precios.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVR12-[120,​165,​210,​255,​300,​345,​390,​435,​480,​525,​570,​615,​660,​705,​750,​795,​840,​885,​930,​975,​1020]
MVR25-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
MVR44-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
MVRS12-[120,​165,​210,​255,​300,​345,​390,​435,​480,​525,​570,​615,​660,​705,​750,​795,​840,​885,​930,​975,​1020]
MVRS25-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
MVRS44-[240,​330,​420,​510,​600,​690,​780,​870,​960,​1050,​1140]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. Material L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero para rodamientos 52100120 ~ 1020
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero para rodamientos 52100240 ~ 1140
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Acero para rodamientos 52100240 ~ 1140
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 420J1120 ~ 1020
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 420J1240 ~ 1140
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Acero inoxidable 420J1240 ~ 1140