(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapones y rodillos de transferencia - uno o dos rodillos

Tapones y rodillos de transferencia - uno o dos rodillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Rodillos de transferencia dedicados para SVKA y SVKB. Se utilizan para transferir "transportador a transportador" pequeñas piezas de trabajo.

  • Componentes inCAD
Rodillos de transferencia: imagen relacionada

 ①Bracket②Roller③ Buje sin aceite
PlásticoAcero
[M] MaterialAleación de aluminio 6063PoliacetalAcero inoxidable 304Capa de resina de tetrafluoruro de etileno con material de relleno
Capa de metal con respaldo de acero sinterizado de bronce sinterizado (acero con poco carbono C: estañado)
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claro---

Especificaciones

Número de parte-Material del rodillo-W
CGNR1-P-100

Número de parteMaterial del rodilloW
Incremento de 1 mm
TipoNúmero de rodillos
CGNR1P (Poliacetal)30~300
2
1S (Acero inoxidable 304)
2
[ ! ]Transportadores aplicables: SVKA, SVKB

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGNR1-P-[30-300/1]
CGNR1-S-[30-300/1]
CGNR2-P-[30-300/1]
CGNR2-S-[30-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 pieza (poliacetal)30 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 pieza (acero inoxidable 304)30 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 piezas (poliacetal)30 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 piezas (acero inoxidable 304)30 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: el rodillo que facilita el transporte entre transportadores.

[ ! ]Instalar con buen paralelismo.
[ ! ]Los bujes están presionados. No se pueden quitar.
[ ! ]Al seleccionar rodillos de plástico:
Limite la carga por rodillo a 3 kgf o menos.

Ejemplo

Rodillos de transferencia: imagen relacionada