(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de guía del transportador - rectos, acero inoxidable

Rieles de guía del transportador - rectos, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Carriles de guía del transportador - Rectos: imagen relacionada

[M] Material: acero inoxidable304 un lado pulido

Especificaciones

Número de parte-W-H
CGPS-W200-H50

Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
CGPS50~80030~100
101~200

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030 ~ 20050 ~ 800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Guías de trabajo Especificaciones del producto Recto